Fundamentos de sensores ópticos de deformação
Os sensores ópticos de deformação, nomeadamente aqueles baseados na tecnologia Fiber Bragg Grating (FBG), têm recebido cada vez mais atenção, particularmente no campo do monitoramento de infraestrutura nas últimas décadas. Mas como funciona um sensor óptico? Como compensamos as perdas ópticas? Quantos sensores podem ser integrados em uma única fibra? Nossos especialistas cavaram profundamente para fornecer suas melhores respostas para você sobre todas as questões importantes sobre medição de deformação usando sensores de fibra óptica. Clique na opção abaixo para direcioná-lo para o conteúdo da página.
- Uma introdução às medidas ópticas de deformação
- Noções básicas sobre a tecnologia Fiber Bragg Grating (FBG)
- Selecionando o sensor, o adesivo e os acessórios de tensão corretos
- Instalação de sensores ópticos: tudo o que há para saber
- Aplicações de sensores ópticos de tensão: O que há além?
- Aquisição de dados com o hardware e software certo
- Formação gratuita sobre medições de tensão com sensores ópticos
1. Uma introdução às medidas ópticas de deformação
Glossário de medição óptica de deformação
Um guia útil de termos técnicos para ajudá-lo a entender os conceitos precisos relacionados aos fundamentos da medição de deformação usando sensores de deformação ópticos.
Medição de deformação com sensores ópticos (FBG)
Este artigo apresenta uma breve introdução aos sensores FBG, apontando suas forças e fraquezas específicas. Ele também descreve um sistema de medição que permite medições de deformação onde FBGs podem ser medidos simultaneamente, fornecendo todas as funções de processamento de dados originalmente desenvolvidas para os strain gauges também para os sinais FBG
Análise experimental de tensão
Análise Experimental de Tensão (ESA) é a análise do estado das tensões mecânicas em materiais, realizado através de experimentos utilizando medição com strain gauges.
2. Noções básicas sobre a tecnologia Fiber Bragg Grating (FBG)
O que é um sensor FBG
Um sensor FBG (Fiber Bragg Grating) é uma microestrutura com o comprimento típico de alguns milímetros, é muito sensível e confiável. Saiba mais sobre suas propriedades!
Como um strain gauge óptico funciona?
Para este artigo técnico, Cristina Barbosa, Gerente de Produto para os negócios óticos da HBM, explicou como funcionam os strain gages óticos.
Perguntas mais frequentes
Sensores ópticos baseados na Rede de Bragg (FBG) estão se tornando cada vez mais populares. São de fácil instalação, imunes às interferências eletromagnéticas e também podem ser usados em atmosferas altamente explosivas. Mas como uma fibra FBG funciona?
3. Selecionando o sensor de tensão correto, adesivos e acessórios
newLight | Sensores de fibra óptica
Os sensores de fibra óptica newLight são a opção perfeita para aplicações exigentes de teste e monitoramento. Eles combinam revestimentos de fibra de alta resistência e diferentes técnicas de fabricação de redes de Bragg em fibra (FBG) para garantir maiores faixas de medição de deformação com alta precisão de medição.
3M DP490
X120 is intended for installing optical fibers, primarily OptiMet PKF. HBM X120 Visco-elastic two component adhesive is easy and fast to use.
Acessórios para sensores ópticos
Acessórios, como cabos de remendo, rabichos, adaptadores ópticos e muito mais, estão disponíveis na HBM FiberSensing para permitir que você construa um sistema de medição óptica completo de maneira rápida e confiável.
4. Instalação de sensores ópticos de tensão: tudo o que há para saber
Dicas para correta soldagem de Strain Gauges
Alguns ambientes não são adequados para colagem de strain gauges, como por exemplo, por conta de baixas temperaturas ou excesso de formação de poeira, como em canteiros de obras.
Configurando sensores ópticos de deformação
Uma das vantagens da tecnologia FBG (Fiber Bragg Grating) é sua capacidade de multiplexação intrínseca. Os sensores podem ter comprimentos de onda Bragg específicos e diferentes e podem ser conectados em série sem comprometer a leitura correta das medições, desde que os sinais do sensor não se sobreponham.
5. Aplicações de sensores ópticos de tensão: O que há além?
Soluções em Monitoramento para Engenharia Civil
Estruturas de engenharia civil resistem a um aumento exponencial de cargas aplicadas, impactos ou influências ambientais. A avaliação da integridade estrutural resultante está se tornando obrigatória para que falhas possam ser detectadas em estágios iniciais e a segurança seja garantida.
Monitoramento de turbinas eólicas
Os requisitos para projetos de turbinas eólicas on- e offshore estão aumentando constantemente. A eficiência da energia eólica depende de testes válidos e resultados de medição que podem minimizar o tempo de inatividade e maximizar a vida útil.
Monitoramento de condição em turbinas eólicas
As turbinas eólicas são muitas vezes sujeitas a tensões mecânicas extremas. Os Sistemas de Monitoramento de Condição (CMS) ajudam a garantir a estabilidade, longa vida útil e projeto otimizado de seus componentes de turbinas eólicas (pás do rotor, drivetrains, inversores ...).
Sensores ópticos vs. Strain gauges elétricos conve
Virtualmente qualquer tipo de infraestrutura pública, incluindo pontes, dutos, túneis, fundações, rodovias, represas, etc., estão sujeitas a degradação.
6. Adquirir dados com o hardware e software certos
Interrogadores ópticos: para sensores de fibra óptica
O BraggMETER da HBM FiberSensing é uma família de interrogators óticos para uso com sensores baseados em Rede de Bragg (FBG). Disponíveis em vários formatos para diferentes aplicações.
FS22: BraggMETER Industrial
Os FS22 Industrial BraggMETER são unidades de medição óptica estáticas e dinâmicas especialmente projetadas para interrogar sensores baseados na Rede de Bragg (FBG) em ambientes industriais.
7. Formação gratuita sobre medições ópticos de tensão
Estudos de Casos
Sensores HBM, amplificadores de medição e software são utilizados ao redor do mundo em milhares de projetos e em uma enorme gama de indústrias. Nossos estudos de caso reunidos nesta página mostram a diversidade de aplicações dos produtos HBM.