ClipX Artigo técnico ClipX Artigo técnico | HBM

Tecnologia de medição 4.0 - Otimize seus processos de produção

Atualmente, um número crescente de empresas está se concentrando na digitalização da produção industrial. Cerca de dois terços das empresas na Alemanha já implementaram a indústria   4.0 ou tem planos específicos para fazê-lo. A associação comercial Bitkom espera que o mercado total da Indústria 4.0 cresça mais de 22% para 7,2 bilhões de Euros em 2018. Com a ajuda de sensores, unidades de controle descentralizadas e aplicações de TI, os futuros fabricantes serão capazes de monitorar e controlar até processos de produção complexos praticamente em tempo real. Isso aumenta a transparência das seqüências e reduz os custos de armazenamento, pois os materiais just-in-sequence podem ser solicitados e processados.

Ao mesmo tempo, os processos estão se tornando mais flexíveis, de modo que a produção de tudo, desde pequenos lotes até partes individuais (tamanho do lote unitário), torna-se economicamente viável. Os fabricantes de produtos personalizados podem mudar e ajustar seu processo de produção muito mais fácil e rápido com base no conceito "Plug and Produce". [...]

Registre-se acima para obter acesso imediato ao artigo técnico completo como um arquivo PDF.

Tenha acesso gratuito para este artigo

Measurement Technology 4.0 with ClipX

Por favor, cadastre-se para ter acesso gratuito a este artigo.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.