O Princípio de operação de uma célula de carga de compressão

Uma célula de carga é um transdutor que mede a força e converte essa força em um sinal elétrico. A maioria das células de carga usa um strain gauge para detectar medições, mas células de carga hidráulicas e pneumáticas também estão disponíveis.

Células de carga com strain gauges

As células de carga com strain gauges, geralmente apresentam quatro gauges em uma configuração de ponte de Wheatstone, que é um circuito elétrico que equilibra dois lados de um circuito de ponte.

A força a ser medida deforma o strain gauge neste tipo de célula de carga, e a deformação é medida como mudança no sinal elétrico. Existem várias configurações comuns de células de carga de strain gauge, incluindo de cisalhamento, tipo-s e de compressão.


Como funciona uma célula de carga de compressão?

Essencialmente, uma célula de carga de compressão é um bloco que é projetado para manter uma carga em um ponto para medir a compressão. Enquanto as células de carga de tensão medem a força de tração, as células de carga de compressão medem uma força de empurrão ao longo de um único eixo. Geralmente, uma célula de carga de compressão é colocada abaixo do objeto que precisa ser medido.

Como mencionado anteriormente, o strain gauge em uma célula de carga de compressão é deformado quando uma carga é aplicada e esta deformação é usada para produzir a medição.

Dependendo da aplicação, as células de carga de compressão são usadas para determinar quaisquer mudanças relativas na resistência. O uso do circuito da ponte de Wheatstone permite que essas mudanças relativas sejam medidas com grande precisão, garantindo resultados confiáveis.

As células de carga de compressão são geralmente feitas de materiais que são resistentes a ferrugem e arranhões, pois a placa base deve estar livre de qualquer deformidade, de modo a fornecer resultados precisos. Uma cobertura endurecida é frequentemente usada na placa base para garantir isso.

As células de carga de compressão são projetadas especificamente para aplicações onde o espaço é limitado e podem ser construídas para serem extremamente compactas. Elas também são ideais para uso com cargas de alta capacidade - as células de carga de compressão da HBM estão disponíveis com capacidades máximas de até 50 toneladas.

Essas células de carga são altamente precisas, o que é útil nas indústrias onde os produtos são vendidos por peso. Muitas células de carga de compressão são de um único ponto, que são extremamente versáteis e são capazes de medir cargas fora do centro, o que é útil para garantir a precisão. As células de carga de compressão também oferecem estabilidade a longo prazo, e esta estabilidade e precisão podem ser asseguradas com os serviços regulares de calibração de células de carga oferecidos por empresas como a HBM.

A facilidade de medição com uma célula de carga de compressão ajuda a acelerar o processamento e saída, reduzindo o tempo gasto na obtenção de resultados e, em última instância, reduzindo os custos.

Células de carga de compressão da HBM

A HBM fornece uma seleção de células de carga de compressão, que são especialmente adequadas para uso em pesagem de processo, engenharia de planta e pesagem de tanques. Podemos fornecer essas células de carga com capacidades de medição máximas de 50 kg a 5 toneladas, e precisão de até 0,1%.

Nós temos aprovações disponíveis para instalação de células de carga de compressão em balanças que são usadas em ambientes potencialmente explosivos ou estão sujeitas a legislação de pesos e medidas. Certificados internacionais de uso também estão disponíveis.

Se desejar mais informações sobre células de carga de compressão, por favor contate-nos e um membro da nossa equipe ficará feliz em atendê-lo em suas necessidades.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.