Solução prática e flexível para medição de torque em muitas aplicações
Important Notice
Please note that this product is being discontinued. Its successor is the shaft torque sensor T210.
Transdutor de torque T21WN: medição de torque até 200 Nm
O T21WN baseado em tecnologia de strain gauge usa alimentação e transmissão de sinal de medição sem contato para medir o torque. O sensor é ideal para uma medição confiável de torque estático e dinâmico relativamente baixos em componentes não rotativos e rotativos. O sinal de saída no torque nominal é de +/- 10 V. O T21WN pode ser usado, por exemplo, em bancos de teste para rolamentos, bem como em testes de materiais ou háptica em aplicações de engenharia médica e laboratórios de pesquisa. Como o antecessor (T20WN), o T21WN pode ser facilmente e rapidamente integrado na cadeia de medição usando a caixa de junção robusta VK20A.
Classe de precisão HBM : 0,2
Torque nominal (nominal) : 0,1 Nm a 200 Nm
Velocidade de rotação nominal (rpm) : até 20.000
Tudo incluso
Velocidade de rotação ou medição de ângulo, com sistema de medição integrado
Medição de velocidade de rotação com 360 pulsos/revolução
Fácil integração devido ao design compacto
Operação sem manutenção
Flexível
Saídas padrão de tensão e freqüência (+/- 10 V; 10 kHz +/- 5 kHz)
EtherCAT e PROFINET
Largura de banda de medição de até 1 kHz
Faixa de rotação de até 20.000 rpm
Tensão de entrada de 10 a 28,8 V
Integração fácil e rápida na cadeia de medição e seguro para uso
Desenhos para CAD
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
T21WN arquivos CAD | ||
T21WN arquivos CAD de acessórios |
Extensa gama de acessórios
Cabos de conexão do transdutor disponíveis em diferentes comprimentos (5m, 10m)
Tomada de cabo de 12 pinos
Acoplamentos de fole
Caixa de junção VK20A
Módulos de interface TIM-EC / TIM-PN / ClipX