Medições de força confiáveis, mesmo em espaços reduzidos e/ou com condições ambientais desfavoráveis (EMC, umidade).
Arruelas Piezoelétricas de carga em miniatura PACEline CSW para Forças de cisalhamento de medição: Capacidades variando de 1 kN a 8 kN
As arruelas de carga piezoelétricas da série PACEline CSW medem de forma confiável as forças de cisalhamento na direção do cabo (quando montadas e ajustadas). Com a sua construção em perfil baixo, entre 3 e 5 mm, as arruelas de carga CSW economizam de forma impressionante o espaço, tendo as mesmas dimensões que as arruelas de carga tipo PACEline CLP (para medir forças normais).
Ao combinar arruelas de carga CLP com diferentes direções de montagem de pelo menos duas arruelas de carga CSW, sistemas de medição muito pequenos podem ser configurados para medir forças em direções diferentes simultaneamente.
Apresentando cabos permanentemente conectados, as arruelas de carga da série PACEline CSW são feitas de materiais à prova de ferrugem e fornecem grau de proteção IP65 ao equipamento.
- Capacidades: 1 kN a 8 kN
- Classe de precisão HBM: 1
Pequeno e confiável
Altura da construção: 3,5 mm (com capacidade 1kN) a 5 mm (com capacidade de 8 kN)
Diâmetro externo: entre 16 mm e 36 mm (dependendo da capacidade)
Cabo integrado para alto nível de proteção do equipamento IP65
Piezo-típico: baixa sensibilidade aos efeitos EMC

Rápido e com uma grande faixa de medição
Piezo-típico: grande faixa de medição
Crosstalk baixo
Alta frequência fundamental
Baixo desvio

Execute diferentes tarefas de medição com um sensor devido à grande faixa de medição. Os sistemas de medição multiaxial podem ser construídos mesmo com requisitos mínimos de espaço (em combinação com sensores do tipo CLP).
Acessórios bem projetados
Amplificador de carga comprovado na indústria - - também disponível com maior grau de proteção do equipamento IP65
Colocando caixas e amplificadores isolados eletricamente do objeto sobre o qual eles estão montados
Grande seleção de cabos de baixo ruído e adaptadores de extensão.

Devido à perfeição dos acessórios, seu sistema de medição pode ser instalado rapidamente. Não é necessária uma anilha isolante adicional para a instalação (devido ao isolamento elétrico).
Grande variedade de acessórios
Múltiplos cabos
Caixa de junção para conectar sensores em paralelo
Acoplamento para o cabo de extensão
PACEline CSW CAD-Downloads
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
PACEline CSW: Arruelas de carga arquivos CAD |
PACEline CSW - Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
PACEline CSW - データシート | Japanese | |||
PACEline CSW – Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CSW – Data sheet | English | |||
PACEline CSW – Datenblatt | German | |||
PACEline CSW – Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CSW – 数据表 | Chinese | |||
Instruções de Montagem | ||||
PACEline CSW - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||