SomatXR MX590B-R: Amplificador de medição extremamente robusto com sensores de pressão integrados

O amplificador de medição SomatXR MX590B-R possui sensores integrados de baixa pressão. Estão disponíveis até cinco sensores por módulo para permitir que várias medições de pressão (de gases e líquidos) sejam tomadas em paralelo, de modo a adquirir sincronizadamente as características de pressão dos gases de escape e do óleo do motor. Aplicações típicas são plataformas de teste de motor ou transmissão. O SomatXR MX590B-R pode ser configurado individualmente. O intervalo de pressão por canal pode ser selecionado entre nove faixas, dependendo da aplicação. Fazer medições em sincronia com outras entradas, como temperatura, também é possível.

  • Resolução: AD de 24 bits, até 40 kS/s, largura de banda de 7 kHz
  • Grau de proteção: IP65/IP67
  • Até cinco sensores de pressão integrados

Robusto

  • Faixa de temperatura: -40 a +80 °C (imune a condensação de água)
  • Graus de proteção IP65/IP67 (poeira e água)
  • À prova de vibrações até no mínimo 5 g
  • À prova de choque até 75 g

 

Resultados precisos de medição em ambientes hostis (bancos de ensaio)

Configuração individual

  • O intervalo de pressão por canal pode ser selecionado entre nove faixas. Cinco canais por módulo estão disponíveis no total
  • Pressão relativa ou absoluta até 25 bar pode ser medida
  • Taxa de amostragem e filtro podem ser definidos individualmente para cada canal

 

Selecione a faixa de pressão adequada para sua aplicação

Fácil de integrar

  • Identificação fácil e rápida do sensor (anéis coloridos, opcionalmente: TEDS)
  • Várias opções de conectores (acoplamentos com diferentes opções de conectores de rosca e mangueira)
  • Certificado de calibração armazenado no módulo
  • Integração em tempo real através do módulo de gateway QuantumX CX27

 

Inicialização rápida

Faça download dos arquivos CAD para este produto
SomatXR MX590B-R arquivos CAD

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
English
German
Catálogos
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Manuais de Operação
English
English
English
German
Quick Start Guides
German, English
Acessórios
English
German
English, German
English
English, German
English
English, German
English
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Data: 06/2018  |  Versão: 1.0.0  |  Tamanho: 67 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Data: 09/2018  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 25 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Data: 01/2017  |  Versão: 3.0  |  Tamanho: 12 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Instruções de segurança
English, German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Firmware

Modules: all MX modules like MX840B, MX840B-R, …, CX27B (but not for CX27C)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy

Data: 10/2018  |  Versão: 4.12.32  |  Tamanho: 13 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

CX23-R Firmware. If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

Data: 02/2019  |  Versão: 2.8.4  |  Tamanho: 58 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Data: 01/2019  |  Versão: 5.3.1  |  Tamanho: 332 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Data: 03/2016  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 6 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Data: 06/2018  |  Versão: 4.1.5  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Hint: Please unzip the package and then start installation of:

  • MX Assistant
  • HBM Device Manager
  • FireWire Driver
  • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

Data: 10/2018  |  Versão: 4.71  |  Tamanho: 477 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Data: 06/2018  |  Versão: 1.2.2  |  Tamanho: 1 MB

Multi idiomas

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Data: 02/2019  |  Versão: 2.8.4  |  Tamanho: 19 MB

Multi idiomas

Produtos relacionados

SomatXR CX22B-R - Registrador de dados
O sistema de aquisição de dados ultra-robusto SomatXR CX22B-R foi otimizado para testes veiculares interativos e permite obter resultados rápidos no campo.
SomatXR EX23-R Switch Ethernet
Com SomatXR EX23-R da HBM, estão disponíveis 10 portas gigabit Ethernet para a conexão dos módulos SomatXR e seus acessórios.
Módulo SomatXR MX460B-R para Pulso e Frequência
SomatXR MX460B-R da HBM: Módulo Robusto para Medição de Impulso e Frequência para Testes Veiculares Móveis
SomatXR MX471B-R Módulo CAN bus
Se você necessita gravar grandezas mecânicas e dados digitais de veículos, o módulo CAN SomatXR MX471B-R da HBM é a solução certa.
SomatXR MX1601B-R Condicionador de sinal
O amplificador SomatXR MX1601B-R possui 16 canais configuráveis individualmente para sensores ativos.
SomatXR MX1615B-R Módulo Bridge
The SomatXR MX1615B-R is a 16-channel strain gauge bridge amplifier for strain gages (SG) in full-, half-, or quarter-bridge configurations.
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista