Medindo temperaturas precisamente: Possíveis tecnologias de sensores e requisitos para sistemas de aquisição de dados
A grandeza mais frequentemente medida no mundo da tecnologia de medição é a temperatura. Além disso, existem vários sensores e métodos disponíveis para executar esta tarefa. Uma das maneiras mais populares de medir a temperatura é usando um termopar. Neste artigo, fornecemos uma visão geral deste assunto.
Em todo o mundo, a temperatura é a grandeza mais frequentemente medida. O registro preciso das mudanças de temperatura desempenha um papel vital nas medidas estruturais e nas operações dinâmicas de todos os tipos de sistemas.
Numerosos fatores desencadeiam mudanças térmicas. Estas incluem influências ambientais (calor, frio), aquecimento de sensores, processos de combustão ou explosão, fluxo e peças mecânicas do sistema que levam à fricção ou corrente elétrica.
As mudanças de temperatura também têm principalmente um impacto em outras grandezas físicas, como a corrente elétrica, tensão, fluxo ou pressão. Idealmente, estas dependências térmicas são levadas em consideração e compensadas durante o tempo de execução. Neste caso, a aquisição precisa de temperatura é absolutamente crucial para reduzir a incerteza relacionada à medição devido a variações de temperatura.
Os perfis de temperatura obtidos durante o teste ou em uma configuração de teste de modelo podem ser usados para analisar e otimizar um sistema. Isso pode ser benéfico para circuitos de resfriamento e aquecimento, o design de materiais ou a determinação de bitolas de fios para a condução de eletricidade.