Facilita as medições de deformação, força e vibração nos espaços mais confinados.
LB11 e TB21: Strain gauges para medições em pinos e parafusos
Os parafusos são um elemento de construção comum usados para conectar vários componentes. O LB11 e o TB21 são strain gauges cilíndricos com fios de conexão, que foram projetados para medir deformação, força e vibração em parafusos, pinos e outros elementos de construção axiais.
Eles foram equipados com cabos de cobre e podem ser usados diretamente em elementos de parafuso pré-perfurados. Para isso, é necessária uma perfuração de 2 mm em uma estrutura. O LB11 e o TB21 vêm como strain gauges tubulares que podem ser usados em uma faixa de temperatura de –200 °C a + 140 °C.
- O LB11 possui um grid de medição linear na direção da deformação. É adequado para aplicações com um quarto de ponte e possui resistência de 120 Ω. Buy LB11 now
- O TB21 possui dois grids de medição posicionados em um ângulo de 90° entre si. É projetado como uma meia ponte, o que permite uma compensação de temperatura particularmente boa, mesmo em condições de flutuação de temperatura. A resistência do strain gauge é de 1000 Ω (+/- 1%). Buy TB21 now
Compacto
- Usado para perfurações nominais de 2 mm
- Altura do cilindro: 11,5 mm
- Grid de medição: 3 mm
Resistente
- Vem com compensação de resposta de temperatura para o aço
- Resistência: 120 Ω
- Usado para defformação de 5% (positiva e negativa)
Idealmente corresponde às necessidades da aplicação de medição.
Disponível imediatamente
- Disponível, em estoque
- Equipado com cabos de cobre de 60 mm
Economize seu tempo e experimente agora mesmo!
Aplicações típicas para o LB11
Forças axiais
Deformação
Cargas dinâmicas (vibração)
Características técnicas
Tipos disponíveis com entrega imediata | Resistência nominal | Dimensões [mm/pol.] | Terminal de solda | |||||
Grid de medição | Base | - | ||||||
Aço | Ω | a | b | c | d | |||
1-LB11-3/120ZW | 120 | 3 | 5 | 6 | 11.5 | |||
1-TB21-3.3/1000HW | 1000 | 3 | 5 | 6 | 11.5 |
Aprenda como instalar o LB11 ou TB21
A instalação de strain gauges cilíndricos em parafusos difere de instalações convencionais em superfícies planas.
Interessado em saber mais sobre instalação de strain gauges? Clique aqui!
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
LB11 - Data Sheet | English | |||
LB11 - Datenblatt | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
TB21 - Data Sheet | English | |||
TB21 - Datenblatt | German | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||