P250: Adesivo para strain gauges pronto para uso P250: Adesivo para strain gauges pronto para uso | HBM

P250: Adesivo pronto para uso em instalações de strain gauges

O P250 é um adesivo à base de resina fenólica pronto para uso. Cura sob calor e pressão. É adequado para instalações de strain gauges para testes experimentais e para construção de transdutores.

O P250-R é a resina fenólica para misturar o adesivo P250. Ele só precisa ser misturado com etanol (solvente) para deixar o adesivo pronto para uso. Também cura sob calor e pressão.

O P250 pode produzir camadas adesivas finas e é aplicável para camadas b-stage ou segundo estágio de polimerização. Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura de -196 ° C a 250 ° C.

  • Fácil manuseio (1-P250): pincel integrado na tampa e aplicação direta do adesivo no extensômetro
  • Ampla faixa de temperatura: de -196 °C a 250 °C
  • Disponível em duas variantes diferentes: pronto para uso (P250) ou como resina a ser misturada (P250-R)
  • Adesivo de cura a quente: tempo de cura de 4 horas a 140 °C
  • Utilizável para alta deformação: 6%

 

Compre o adesivo para strain gauge pronto para uso P250 em nossa loja on-line (somente em alguns países). Existem dois tipos de pacotes disponíveis:

  • P250: 2 x 15 g
  • P250-R: 2 x 6 g (save DGR fee by ordering the P250-R)

Ambas as embalagens incluem os acessórios necessários para a instalação do extensômetro - folha PTFE, manual de operação, funil, borracha nitrílica, fita de poliimida resistente à temperatura e escova integrada na tampa.

Downloads relacionados ao P250

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Manuais de Operação
P250-R - User Manual English, German, French
Instruções de uso
P250 - Instructions for use English, German, French
Instruções de segurança
P250 - Segurança Multi idiomas
P250-R - Segurança Multi idiomas
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.