Strain gauges KFU Para faixas de temperatura de até +350 °C
Os strain gauges da série KFU são a escolha ideal para testes estruturais em condições de temperaturas excepcionalmente elevadas, atingindo até 350 °C Os strain gauges da série KFU já são pré-cabeados e equipados com cabo de 1 metro, com proteção para altas temperaturas Eles estão disponíveis com grids de medição de 2mm e 5mm, dependendo dos requisitos de cada aplicação. Além disso, eles estão disponíveis com adaptações de temperatura para aço ferrítico, aço austenítico e alumínio. As aplicações típicas incluem medição de deformação em autoclaves ou medição sob vapor. Este produto é oferecido em parceria com a Kyowa Electronic Instruments.
- Faixa de temperatura Até 72 horas ou menos a 350 °C ou 360 horas ou menos a 300 °C.
- Adesivos disponíveis: A temperatura máxima de 350 °C se refere aos strain gauges pré-cabeados e acessórios apenas; a HBM oferece a cola EP310N que é adequada para aplicações em até 310 °C. Para aplicações com temperaturas mais elevadas (até 350°C), a cola PI32 pode ser adquirida diretamente com a Kyowa Electronic Instruments Co., LTD. (Japão).
| Código do produto | Resposta em temperatura | Resistência nominal | Grid de medição (mm) | Base (mm) | Max. perm. Effect. Exc. voltage | |||
| Ω | a | b | c | d | V |
Cabo para alta temperatura com 3 vias pré instalado
| ||
| 1-LKFU11-2/350-1-3 | Aço ferrítico | 350 | 5 | 2,4 | 10 | 3,7 | 5-10 (especificado em cada embalagem) | |
| 1-LKFU15-2/350-1-3 | Aço austenítico | 350 | 5 | 2,4 | 10 | 3,7 | 5-10 (especificado em cada embalagem) | |
| 1-LKFU13-2/350-1-3 | Alumínio | 350 | 5 | 2,4 | 10 | 3,7 | 5-10 (especificado em cada embalagem) | |
| 1-LKFU11-5/350-1-3 | Aço ferrítico | 350 | 2 | 2,4 | 6 | 3,7 | 5-10 (especificado em cada embalagem) | |
| 1-LKFU15-5/350-1-3 | Aço austenítico | 350 | 2 | 2,4 | 6 | 3,7 | 5-10 (especificado em cada embalagem) | |
| 1-LKFU13-5/350-1-3 | Alumínio | 350 | 2 | 2,4 | 6 | 3,7 | 5-10 (especificado em cada embalagem) | |
| Código do produto | Resposta em temperatura | Resistência nominal | Grid de medição | Base | Max. perm. Effect. Exc. voltage | ||
| Ω | a | b | c | V |
Cabo para alta temperatura com 3 vias pré instalado
| ||
| 1-XKFU91-2/350-1-3 | Aço ferrítico | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU95-2/350-1-3 | Aço austenítico | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU93-2/350-1-3 | Alumínio | 350 | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1-XKFU91-5/350-1-3 | Aço ferrítico | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU95-5/350-1-3 | Aço austenítico | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| 1-XKFU93-5/350-1-3 | Alumínio | 350 | 5 | 2 | 11 | 5 | |
| Código do produto | Resposta em temperatura | Resistência nominal | Grid de medição (mm) | Base (mm) | Max. perm. Effect. Exc. voltage | ||
| Ω | a | b | c | V |
Cabo pré-conectado
| ||
| 1-RKFU91-2/350-1-3 | Aço ferrítico | 350 | 2 | 1,2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU95-2/350-1-3 | Aço austenítico | 350 | 2 | 1,2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU93-2/350-1-3 | Alumínio | 350 | 2 | 1,2 | 8 | 5 | |
| 1-RKFU91-5/350-1-3 | Aço ferrítico | 350 | 5 | 1,4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU95-5/350-1-3 | Aço austenítico | 350 | 5 | 1,4 | 11 | 5 | |
| 1-RKFU93-5/350-1-3 | Alumínio | 350 | 5 | 1,4 | 11 | 5 | |
Acessórios de instalação para Strain gauges KFU
Cabo para temperaturas altas/baixas para strain gauges KFU
- Seção transversal por via 0,07 mm2
- Diâmetro do cabo 0,38 mm
- Resistência 0,5 Ohm/m
- Resistência térmica -269 °C a +350 °C
- Comprimento do cabo 30 m
- Código do produto 1-L-17-3


Pad de soldagem para Strain gauges KFU
- Faixa de temperatura -196 °C a +350 °C
- Dimensões (W x L x d), em mm: 5 polos 6 x 25 x 0,1; 1 polo 6 x 5 x 0,1
- Material condutor: Filme de cobre
- Conteúdo por embalagem: 100 pares; (20 folhas/ 5 polos por folha)
- Código do produto 1-T-F28-3


Documentação técnica da série KFU
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| DMS KFU Serie - Datenblatt | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Strain Gauges KFU Series - Data sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||
Produtos relacionados
Comparativo de códigos de produto Kyowa/HBM
Este produto é fornecido em parceria com a Kyowa Electronic Instruments. Na tabela seguinte, você encontrará os códigos HBM equivalentes aos códigos Kyowa
| Código Kyowa | Código HBM |
| KFU-2-350-C1-11MH201 | 1-LKFU11-2/350-5-3 |
| KFU-2-350-C1-16MH201 | 1-LKFU15-2/350-5-3 |
| KFU-2-350-C1-23MH201 | 1-LKFU13-2/350-5-3 |
| KFU-5-350-C1-11MH201 | 1-LKFU11-5/350-5-3 |
| KFU-5-350-C1-16MH201 | 1-LKFU15-5/350-5-3 |
| KFU-5-350-C1-23MH201 | 1-LKFU13-5/350-5-3 |
| KFU-2-350-D16-11MH201 | 1-XKFU91-2/350-5-3 |
| KFU-2-350-D16-16MH201 | 1-XKFU95-2/350-5-3 |
| KFU-2-350-D16-23MH201 | 1-XKFU93-2/350-5-3 |
| KFU-5-350-D16-11MH201 | 1-XKFU91-5/350-5-3 |
| KFU-5-350-D16-16MH201 | 1-XKFU95-5/350-5-3 |
| KFU-5-350-D16-23MH201 | 1-XKFU93-5/350-5-3 |
| KFU-2-350-D17-11MH201 | 1-RKFU91-2/350-5-3 |
| KFU-2-350-D17-16MH201 | 1-RKFU95-2/350-5-3 |
| KFU-2-350-D17-23MH201 | 1-RKFU93-2/350-5-3 |
| KFU-5-350-D17-11MH201 | 1-RKFU91-5/350-5-3 |
| KFU-5-350-D17-16MH201 | 1-RKFU95-5/350-5-3 |
| KFU-5-350-D17-23MH201 | 1-RKFU93-5/350-5-3 |
| L17 | 1-L-17-3 |
| T-F28 | 1-T-F28-3 |