Seminar: QuantumX—Use the Maximum Flexibility of the Amplifier. Ensure Efficient Measurement and Testing.
Curso de um dia Vários locais Nível: Iniciante
Você utiliza o Sistema de aquisição de dados QuantumX? Em caso afirmativo, este curso é feito sob medida para você, especialmente se você estiver usando o QuantumX com programas de software de terceiros, como o LabVIEW, MATLAB ou Diadem, ou tiver requisitos específicos para a sua medição.
Este seminário de um dia cobre as muitas possibilidades que o sistema oferece e explica como usá-lo. Ênfase especial será colocada em como desenvolver e implementar topologias de sistemas inteligentes (centralizadas, distribuídas) e como configurar os módulos QuantumX usando o software assistente integrado.
Conteúdo do seminário:
- A família QuantumX em resumo: Uma breve introdução de todos os módulos (incluindo os sinais que podem ser conectados);
- Como os módulos funcionam juntos (topologia, conexão de módulo);
- Compreender o design interno de um módulo amplificador;
- Controle os módulos amplificadores usando o software MX Assistant;
- Implemente uma atualização de firmware;
- Parametrize corretamente os canais: transdutores TEDS ou banco de dados de sensores, configure filtros digitais;
- Adquirir sinais CAN;
- Entenda e use funções em tempo real;
- Saída de sinais medidos ou em tempo real: +/- 10V, CAN, EtherCAT;
- Transferência de dados isócrona; e
- Como usar o QuantumX com um software de aquisição de dados (20 minutos).
O diferencial HBM Academy
Beneficie-se da experiência de aplicação do fabricante: os nossos especialistas esperam poder responder a todas as suas perguntas durante o seminário!
Uma abordagem prática de seminários com muitos exercícios.
Público-alvo: Os usuários do sistema de aquisição de dados QuantumX, especialmente se estiverem usando software de terceiros ou enfrentando tarefas de medição específicas.
Conhecimento prévio: Nenhum.
Locations and Prices
Available dates
Seminários não disponíveis.