QuantumX Acessórios QuantumX Acessórios | HBM

Acessórios QuantumX

Conheça todas as opções de acessórios para o seu QuantumX HBM. Você encontrará mais informações, tais como folhas de dados na parte inferior do site.

 

 

Conexão de sensores e sinais

Kit de conectores D-SubHD-15 (macho)

O kit inclui um plugue SubHD de 15 pinos, um alojamento de plástico metalizado com parafusos serrilhados para fixação do plugue no dispositivo, um chip TEDS (1 fio) para armazenamento de uma folha de dados do sensor para parametrização automática do canal, bem como um rótulo adesivo.

Artigo n.º: 1-SUBHD15-MACHO

HBMshop

Adaptador BNC-para-SubHD-15

O adaptador BNC-para-SubHD pode ser usado para conectar sensores IEPE/ICP ou ± 10V com um conector BNC ao amplificador QuantumX.

Artigo n.º: 1-SUBHD15-BNC

(Documentação técnica)

HBMshop

4 x protetor de porta D-SubHD-15

As proteções de portas podem prolongar a durabilidade do contato dos sensores em pelo menos 500 ciclos de acoplamento e proteger o investimento em seu dispositivo.

Artigo nº: 1-SUBHD15-SAVE

HBMshop

16 x conector push-in (8 pinos, ouro)

Conectores de encaixe com um clipe de fixação, por ex. para QuantumX MX1601B / MX1615B.

Código .: 1-CON-S1015

HBMshop

Auxiliar de montagem para conectores push-in de módulos MX

Garante fácil manuseio e fixação segura de fios e condutores trançados. Adequado para 1-CON-S1015 e 1-CON-S1005

Características: Pés de borracha

Identificação: números de pinos (1-8)

Código.: 1-WIRING-MATE

(vídeo tutorial)

HBMshop

10 x TEDS chip

Chip TEDS para armazenamento de uma folha de dados do sensor para parametrização automática de canal (EEPROM de 1 fio, IEEE 1451.4, tipo: DS24B33).

Código.: 1-TEDS-PAK

HBMshop

Adaptador de 300V para D-SubHD-15

O adaptador permite que tensões elétricas de até 300V (CAT II) ou até 500V (não CAT) sejam medidas com confiabilidade usando um amplificador universal QuantumX. O adaptador é identificado pelo amplificador e configura automaticamente o canal.

Artigo n.º: 1-SCM-HV

(Documentação técnica)

HBMshop

Adaptador de strain gauge quarto de ponte-para-D-SubHD-15

O adaptador permite medições com strain gauges únicos (SG) em um circuito de um quarto de ponte e configuração de 3 fios.

O adaptador completa o strain gauge conectado com 3 resistores precisos para formar uma ponte completa. As variantes do adaptador disponíveis são adequadas para strain gauges de 120, 350 ou 1000 ohms e podem ser conectados a qualquer amplificador QuantumX com uma entrada de ponte completa e soquete SubHD.

Os parâmetros necessários, tais como fator de ponte e de fator de gauge, excitação da ponte, unidade física e dados de calibração, são armazenados diretamente no adaptador no TEDS via software.

Artigo nº..:

  • 1-SCM-SG120
  • 1-SCM-SG350
  • 1-SCM-SG1000

(Documentação técnica)

HBMshop

Adaptador Thermo-Mini Tipo K ou J-para-D-SubHD-15

O adaptador pode ser usado para conectar termopares com conectores thermo-Mini. O conector SubHD vem com uma junção fria integrada (THERMO-MXBOARD).

As variantes de adaptadores disponíveis são adequadas para termopares tipo K ou J e podem ser conectadas a amplificadores universais MX840 e MX440 e seus modelos sucessores.

Artigo nº.:

  • 1-SCM-TCK
  • 1-SCM-TCJ

(Documentação técnica)

HBMshop

Junção fria para termopar

A junção fria plug-in pode ser usada para medições com termopares com os amplificadores universais MX840 ou MX440. A placa deve ser instalada no plugue SubHD-15 e consiste de uma junção fria (Pt100) e um chip TEDS de 1 fio para identificação do transdutor.

Artigo nº: 1-THERMO-MXBOARD

(Documentação técnica)

HBMshop

5 x mini plugue termopar com RFID

O plugue thermo-Mini permite que um termopar seja conectado. O conector fornece um chip RFID integrado (leitura/gravação) que pode, por exemplo, enviar o nome do ponto de medição para o amplificador MX1609 e parametrizar automaticamente o canal (TEDS).

As variantes de plugue disponíveis são adequadas para termopares tipo K e T e podem ser conectadas a amplificadores QuantumX MX1609KB ou MX1609TB.

Artigo nº.:

  • 1-THERMO-MINI
  • 1-THERMO-MINI-T

HBMshop

Termopar tipo K para MX809B

O termopar tipo K é adequado para medição de temperatura confiável usando o QuantumX MX809B em ambientes elétricos (inversores, cabos, baterias).

O termopar é soldado por pontos. É seguro devido a um cabo com isolamento duplo de 3 m de comprimento e à tampa de isolamento que protege o Thermo Mini tipo K contra choques e incêndios. O termopar foi certificado pela VDE de acordo com a norma EN 61010.

Artigo n.º: 1-ITC-K1000

HBMshop

Cabo de medição de tensão para MX809B

O fio de medição pode ser usado para a medição confiável de baixas tensões de até 5V em um alto potencial elétrico usando o QuantumX MX809B em ambientes elétricos como baterias.

O fio tem extremidades livres. É seguro devido a um cabo com isolamento duplo de 3 m de comprimento e à tampa de isolamento que protege o cobre do tipo Thermo Mini contra choques e incêndios. O cabo de medição foi certificado pela VDE de acordo com a norma EN 61010.

Artigo n.º: 1-ITC-U1001

HBMshop

6 x soquete de laboratório BNC-to-safety (banana)

O adaptador permite, por exemplo, a conexão de braçadeiras de corrente com um plugue BNC a tomadas de laboratório de segurança de 4 mm (banana).

Artigo n.º: 1-G067-2

HBMshop

Adaptador de ponto estrela artificial de 3 fases

Este adaptador destina-se à medição em um acionamento elétrico no modo trifásico e fornece um ponto estrela artificial para medir as tensões de fase com o QuantumX MX403B ou GENESIS.

Conexão à unidade por meio de cabos de segurança.

Artigo n.º: 1-G068-2

HBMshop

Ponta de corrente AC/DC i30s

A sonda de corrente CA/CC mede com base no efeito Hall. Está conectado por um cabo de 2 m de comprimento e um conector BNC. A ponta de prova atual requer uma bateria de 9 V. Um adaptador de soquete de laboratório BNC-to-safety está incluído.

Correntes que podem ser medidas: 30mA - 30A DC; 30 mA - 20A AC ef; DC-100kHz.

Artigo n.º: 1-G912-2

HBMshop

Ponta de corrente alternada SR661

A ponta de corrente alternada mede indutivamente. Ela é conectada por um cabo de 2 m de comprimento com um conector BNC. Um adaptador de soquete de laboratório BNC-to-safety está incluído.

Correntes que podem ser medidas: 100mA - 1200A AC eff; 1Hz-100kHz.

Artigo n.º: 1-G913-2

HBMshop

Ponta de corrente AC de alta precisão M1V20-2

A ponta de corrente AC de alta precisão   mede indutivamente. Ela é conectada por um cabo de 2 m de comprimento com um conector BNC. Um adaptador de soquete de laboratório BNC-to-safety está incluído.

Correntes que podem ser medidas: 50mA - 20A AC; 30 Hz - 40 kHz.

Artigo n.º: 1-G914-2

HBMshop

Conexão do sistema

Cabo Ethernet

O cabo Ethernet (CAT5 +, 2m) permite a conexão direta de módulos ou instrumentos de medição ao PC.

Artigo n.º: 1-KAB239-2

HBMshop

Cabo FireWire para conexão módulo a módulo

O cabo conecta dois módulos QuantumX/SomatXR (ODU == ODU): Roteamento da fonte de alimentação (máx 1.5A), sincronização de tempo, tempo real, dados.

Artigo nº.: 

  • 1-KAB272-2
  • 1-KAB272-5

HBMshop

Angular cable connecting module to module

This cable with 90° angular plugs connects two QuantumX/SomatXR modules to each other (ODU==ODU) for power supply routing (max. 1.5A), time synchronization, real time inter connectivity and data transfer.

Article no.: 

1-KAB272-W-0.2

HBMshop

Fonte de alimentação

Unidade de fonte de alimentação AC-DC 24V

A fonte de alimentação AC-DC alimenta instrumentos de medição com tensão de 24 Vcc.

CA: 100-240V ~ (tomadas internacionais AC, 1,5 m)

24 Vcc, 30 W (ODU, 2 m).

Artigo nº: 1-NTX001

HBMshop

Cabo para fornecimento de tensão aos módulo(s)

Cabo para fornecimento de tensão de módulos

(ODU === fios abertos, 3m).

Artigo n.º: 1-KAB271-3

HBMshop

Fonte de Alimentação Ininterrupta QuantumX (UPS)

O módulo garante uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), por exemplo, para amortecer quedas de energia de até 80s em uma ampla faixa de temperatura (-40 a 80 °C).

Artigo n.º: 1-UPX001-2

(Documentação técnica)

HBMshop

Terminal de parafuso para backplane (BPX)

O terminal de parafuso permite a alimentação de tensão de backplanes com 24V.

Artigo n.º: 1-CON-S1010

HBMshop

Integração mecânica

Conectores de clipes QuantumX

Conectores de clipe para montagem rápida do QuantumX em cima ou ao lado do outro.

Artigo n.º: 1-CASECLIP

HBMshop

Painel de montagem QuantumX

Painel de encaixe para montagem de módulos QuantumX usando braçadeiras ou cinta de amarração.  Fixação básica por 4 parafusos.

Artigo nº: 1-CASEFIT

(Documentação técnica)

HBMshop

Quadro X de proteção QuantumX

Quadro de proteção preto para o funcionamento do QuantumX como auxiliar de empilhamento

Artigo n.º: 1-CASEPROT

HBMshop

Backplane de montagem em parede QuantumX

Backplane para integração de max. 9 módulos QuantumX. Módulos adicionais podem ser conectados pelo FireWire. Backplane para montagem na parede ou no painel de controle. Fonte de alimentação: 24V DC / max. 5A (150W)

Nota: O pacote não inclui um adaptador de energia AC/DC.

Artigo n.º: 1-BPX001

(Documentação técnica)

HBMshop

Backplane QuantumX - rack

Backplane para integração de max. 9 módulos QuantumX. Módulos adicionais podem ser conectados pelo FireWire. Backplane para montagem na parede ou no painel de controle. Fonte de alimentação: 24V DC / max. 5A (150W)

Nota: O pacote não inclui um adaptador de energia AC/DC.

Artigo n.º: 1-BPX002

(Documentação técnica)

HBMshop

QuantumX wall-mount backplane

Backplane for integrating max. 5 QuantumX modules. Additional modules can be connected by FireWire. Backplane for wall or control-cabinet mounting. Power supply: 30 V DC / max. 5A (90W).

Note: The package does not include an AC/DC power adapter.

Article no.: 1-BPX003

(Technical documentation)

HBMshop

catman Easy

Pacote de software para facilitar a aquisição de dados de medição.

Os principais recursos do catman Easy incluem parametrização conveniente de canal usando TEDS ou banco de dados de sensor integrado, parametrização de tarefa de medição, visualizações individuais, análise de dados e manipulação de eventos e alarmes, armazenamento de dados e exportação em diferentes formatos, como ASCII, Excel, DIAdem, MDF 3/4 ou MATLAB.

A instalação requer o Windows 7/8 ou 10. A manutenção de software nos primeiros 12 meses está incluída no pacote. Recomendamos uma renovação anual.

Artigo nº: 1-CATMAN-EASY

HBMshop

catman AP

As principais características do catman AP incluem

catman Easy + multi-gravador, integração de câmeras (Easy VideoCam), análise de pós-processo (EasyMath), automação de atividades recorrentes (EasyScript), preparação offline de projetos de medição (EasyPlan), funções adicionais como biblioteca de energia elétrica, filtros especiais, espectro de frequências, etc. Processamento de dados e relatórios adicionais.

Artigo nº: 1-CATMAN-AP

HBMshop

Driver do LabVIEW

O driver LabVIEW da HBM suporta QuantumX, SomatXR e MGCplus.

O LabVIEW 2012 ou superior é necessário. A instalação requer o Windows 7/8 ou 10. A manutenção de software nos primeiros 12 meses está incluída no pacote.

Artigo n.º: 1-LABVIEW-DRIVER

(Documentação técnica)

HBMshop

Driver DIAdem (somente em alemão)

O driver DIAdem da HBM suporta QuantumX, SomatXR e MGCplus.

O DIAdem 10.1 ou superior é obrigatório. A instalação requer o Windows 7/8 ou 10. A manutenção de software nos primeiros 12 meses está incluída no pacote.

Artigo n.º: 1-DIADEM-DRIVER

HBMshop

CANape driver

O driver CANape suporta QuantumX e SomatXR.

O CANape 10.0 ou superior é necessário. A instalação requer o Windows 7/8 ou 10. A manutenção de software nos primeiros 12 meses está incluída no pacote.

Nota: A função CAN de MX471 ou MX840 e seus modelos sucessores não são suportados.

Artigo nº: 1-CANAPE-DRIVER

(Documentação técnica)

HBMshop

QuantumX Acessórios CAD Files

Faça download dos arquivos CAD para este produto
Acessórios QuantumX arquivos CAD

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Acessórios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX 1-CON-A1018 - Mounting Instruction English, German
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information English, German
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information

SCM-TCK, SCM-TCJ

English, German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide French, German, English
QuantumX SCM-SG120/350/700- Quarter Bridge Adapter English, German
QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
QuantumX - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX SCM-HV - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Tech Notes
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Software

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.