Embora as análises e outras tecnologias de Big Data possam ser os "cérebros" da IIOT, os transdutores são o sistema nervoso; coleta contínua de informações e fluxo de dados para centros de processamento. Sistemas de internet industriais dependem de sensores para informações precisas e contínuas para medir pressão, temperatura, volume, orientação e outros parâmetros.
Muita atenção tem sido dada às funções de automação e aprendizado de máquina na futura tecnologia industrial. No entanto, os avanços do software só fornecerão recursos limitados sem a tecnologia de ponta do sensor.
Considere os seguintes exemplos de tecnologia de transdutores industriais:
- Temperatura - Existem vários tipos de sensores usados para medir a temperatura. Os dois tipos principais são aqueles com contato ou sem contato. Estas categorias são divididas em sensores de temperatura mecânicos, sensores de temperatura elétricos, termopares, termômetros de resistência e sensores bandgap de silício. Estes sensores são usados para a manutenção de sistemas sensíveis à temperatura.
- Força - A tecnologia Strain Gauge permite medir a força com precisão e rapidez. Portanto, os strain gauges medem a deformação dos objetos e alteram o impacto mecânico em uma mudança de resistência elétrica
- Torque - Similar aos strain gauges de força, permite também a medição do torque. Muitos medidores de torque medem a velocidade de rotação simultânea para que a potência mecânica possa ser calculada