O que é o TEDS?
O TEDS é um minúsculo chip eletrônico que transporta informações exclusivas do sensor. A tecnologia TEDS é descrita pelo padrão IEEE1451.4. Como o IEEE1451 é um padrão internacionalmente aceito, a tecnologia TEDS não apenas trabalha com componentes de um fabricante, mas também com dispositivos de diferentes fornecedores combinados em uma cadeia de medição. A HBM estava ativamente envolvida no desenvolvimento deste padrão e na identificação de transdutores eletrônicos usando o TEDS.
Todos os dados em um chip TEDS são armazenados em modelos, que são essencialmente tabelas onde os parâmetros do sensor são dispostos. Vários modelos estão disponíveis para diferentes sensores, como sensores de tensão, sensores de ponte (tecnologia strain-gauge) ou sensores de saída em corrente.
Ao conectar um sensor com TEDS a um sistema de aquisição de dados que pode ler um chip TEDS, a configuração da cadeia de medição é realizada automaticamente. Erros de digitação não são obviamente um problema com a tecnologia dele e o tempo de configuração é substancialmente reduzido.
Isto garante medições precisas, mesmo com configurações de medição que mudam frequentemente e um grande número de transdutores conectados.
O TEDS é benéfico para aplicações de teste e medição em laboratórios de desenvolvimento, bem como para monitoramento de produção.