Medição precisa da pressão, exigindo apenas o espaço mínimo: permite que vários pontos de medição sejam configurados em um objeto de teste
Transdutor de pressão em miniatura P60: Medição de até 200 bar; até 150 °C
Devido ao tamanho pequeno e à capacidade de suportar uma ampla faixa de temperaturas, os transdutores de pressão da série P60 são ideais para determinar a pressão de líquidos, por exemplo, ao medir a pressão do óleo da caixa de engrenagens em todos os tipos de veículos, monitorar sistemas hidráulicos ou circuitos de refrigeração em aplicações móveis.
Os transdutores P60 possuem uma classe de alta precisão de 0,3 e, portanto, são particularmente adequados para medição de pressão para fins de pesquisa, teste e desenvolvimento.
O uso da tecnologia de extensômetro permite a determinação confiável da pressão estática e a medição segura no caso de comportamento dinâmico.
O transdutor P60 está disponível com quatro faixas de pressão nominal e seis conectores rosqueados diferentes; portanto, uma versão adequada do transdutor P60 pode ser encontrada para todas as aplicações. O conector miniatura integrado ao sensor e o cabo de medição altamente flexível facilita a montagem, mesmo em locais apertados.
- Classe de precisão da HBM: 0,15
- Faixa de medição nominal: 20 bar, 50 bar, 100 bar e 200 bar
- Faixa de temperatura nominal: –40 a +150 °C
- Dimensões: Ø16 mm x 35 mm (incl. conector)
- Peso: 20 g (sensor sem cabo)
Este produto é oferecido em parceria com a Kyowa Electronic Instruments.
Leve e compacto
- Design extremamente compacto: apenas 16 mm de diâmetro e 35 mm de comprimento (apenas 20,5 mm de comprimento sem o conector)
- Peso do transdutor: ~20 g (sem cabo), o que reduz a influência do peso no objeto de teste
Fácil de montar
- Conector miniatura integrado ao transdutor
- Cabo de medição altamente flexível e com 3 mm de espessura
- Um baixo torque de aperto de 18 a 20 nm é suficiente
- Permite fácil ventilação
Montagem rápida do transdutor, mesmo sob condições adversas, bem como colocação separada do fio de medição, devido ao conveniente conector miniatura
Flexível
- Estão disponíveis quatro faixas de pressão nominal: 20 bar, 50 bar, 100 bar e 200 bar
- Vários tipos de roscas estão disponíveis: por exemplo, R1/8; M10 x 1,0; G1/8
- Cabo de medição de 4 m de comprimento com extremidades livres
- Estabilidade de sobrecarga de 150%
- Ampla faixa de temperatura: –40 a +150 °C
É a solução certa para transdutores de pressão para muitas aplicações, devido à alta diversidade de variantes!
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
P60 arquivos CAD |
P60 - Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
P60 - Data Sheet | English | |||
P60 - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
P60 - Mounting Instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
P60 - EU Declaration of Conformity | English | |||