MGCplus | Sistema de aquisição de dados | DAQ MGCplus | Sistema de aquisição de dados | DAQ | HBM

MGCplus: o curinga para aquisição de dados

Quer se trate de calibração, teste de materiais ou de fadiga, o sistema de aquisição de dados MGCplus é usado em todos os tipos de aplicações. Adquire dados de deformação, força, deslocamento, torque, tensão, corrente, temperatura e muitos outros parâmetros. Devido a essa versatilidade, o MGCplus é um dos sistemas de aquisição de dados mais populares do mundo. Ele oferece compatibilidade comprovada, não apenas dentro do sistema MGCplus, mas também ao longo de toda a cadeia de medição, desde o sensor até o software.

Confiável

  • Mais de 25 anos de experiência em serviços e suporte
  • Amplificadores DC para aplicções dinâmicas e frequências portadoras para maior precisão
  • Calibração automática integrada (AutoCal) garante estabilidade a longo prazo

Expansível

  • Projeto de sistema modular que atende a uma ampla gama de requisitos
  • Número de canais pode ser expandido de 1 a 20.000
  • Armazenamento de dados USB independente

Versátil

  • Amplificadores de canal único e múltiplo para quase todas as grandezas físicas
  • Display e painel de controle para operação sem software
  • Medição simultânea e paralela usando três taxas de amostragem independentes

Cadeias de medição para qualquer quantidade de canais

O MGCplus, juntamente com os sensores e transdutores precisos da HBM e o software de aquisição de dados catman, forma uma cadeia de medição confiável que pode ser dimensionada para até 20.000 canais.


Principais Aplicações


MGCplus Videos

 

Garantia de valores medidos limpos:

No vídeo, você pode ver como as não linearidades podem ser facilmente compensadas ao medir altas deformações com o MGCplus.

 

Milhares de canais de medição em conjunto:

Este vídeo mostra como usar o software catman Enterprise da HBM para parametrizar e visualizar um grande número de canais de medição.


Componentes do sistema

MGCplus é modular, portanto, oferece máxima flexibilidade. Em apenas alguns passos simples, o MGCplus pode ser adaptado para a tarefa específica. Todo sistema consiste nos seguintes componentes:

  • Chassis de bancada ou estrutura de rack
  • Processador de comunicação
  • Amplificadores de medição
  • Placas de conexão

Escolha os componentes do seu sistema

Processador de Comunicação

Mais do que apenas um gateway para o PC - um processador inteligente:

  • Compatível com CP22 e CP42
  • Sincronização PTPv2
  • Suporta até 128 ou 512 canais de medição (CAN/CANHEAD)
  • Operação multicliente
  • Duas interfaces Ethernet nativas
  • Conectividade aprimorada por meio da funcionalidade de varredura do dispositivo HBM e DHCP
  • Trigger de taxa de amostragem com buffer circular interno
  • E/S digitais permitem o acionamento de uma medição independente
  • Gravação de dados autônoma com dispositivos de armazenamento USB

HBMshop

Módulos amplificadores de canal único e placas de conexão

A solução ideal para aquisição de dados particularmente rápida e precisa que oferece os seguintes recursos:

  • Até 19,2 kS/s taxa de amostragem máxima por canal
  • Conversor analógico-digital de 24 bits
  • Filtros digitais (Bessel e Butterworth)
  • Classe de precisão de até 25 ppm
  • Conectores robustos
  • 4 interruptores de limite
  • 2 memórias de valor de pico
  • 2 saídas analógicas
  • Diferentes modelos para pontes (strain gauge e indutivo), tensão, corrente, torque, velocidade de rotação e contagem de pulsos

HBMshop

Módulos amplificadores multicanal e placas de conexão

A solução perfeita para altas contagens de canais e uma ampla gama de sensores:

  • 4 ou 8 canais de medição por módulo
  • Até 2,4 ou 4,8 kS/s de taxa de amostragem máxima por canal
  • Conversor analógico-digital de 24 bits
  • Filtros digitais (Bessel e Butterworth)
  • Classe de precisão de até 100 ppm
  • Conectores robustos
  • 4 interruptores de limite
  • Diferentes modelos para pontes (strain gauge e indutivo), LVDTs, termopares, Pt100, resistores, potenciômetros, tensão, corrente, IEPEs, torque, velocidade de rotação e contagem de pulsos

HBMshop

 

 

Módulos de funções especiais

  • Módulos de funções especiais estão disponíveis para uso em tarefas de medição específicas, tais como:
  • Aquisição e saída CAN bus*
  • Saída de dados medidos via PROFIBUS e controle do MGCplus pelo PROFIBUS
  • Saída analógica de valores medidos de outros módulos
  • Saída digital da informação do valor limite de canais individuais ou conexões lógicas de até 120 canais
  • Recepção de comandos do controle remoto
  • Saída analógica de até 10 curvas diferentes
  • Fornecimento e administração de módulos amplificadores CANHEAD

*sob demanda

HBMshop

Software de aquisição de dados catman Enterprise

O catman Enterprise é a melhor escolha para testes com até 20.000 canais de medição e, portanto, ideal para aplicações aeroespaciais.  

 

  • Escolha ideal para altos volumes de canal e grandes volumes de dados
  • Arquitetura cliente-servidor para compartilhar dados ao vivo em todo o mundo
  • Verificação de função com um clique para todos os canais de strain gauge
  • Opções de visualização individual: linhas de previsão, níveis de carga, etc.

 

Saiba mais HBMshop


 

Software de aquisição de dados catman

O software catman da HBM combina perfeitamente com o MGCplus. O software permite uma visualização notável de seu sensor e dados digitais, armazena dados em um formato binário robusto, pode ser automatizado, analisa dados em tempo real ou no modo pós-processo e gera relatórios de teste.

  • Visualização de dados de medição
  • Análise online através de poderosa biblioteca de matemática
  • Armazenamento e exportação de dados em vários formatos
  • Análise de dados
  • Relatório

 

Saiba mais HBMshop

MGCplus - Documentação técnica e downloads

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus – Data Sheet (Supplement for AP816i) English
CAD Step Files
MGCplus - CAD Download (Step File) Multi idiomas
Catálogos
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
ML70B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Manuel d’emploi French
ML71B - Operating Manual English
ML71BS6 - Bedienungsanleitung German
ML77B - Bedienungsanleitung German
ML77B - Manuel d’emploi French
ML77B - Operating Manual English
ML78B - Bedienungsanleitung German
ML78B - Manuel d’emploi French
ML78B - Operating Manual English
VT810/815i - Operating manual English, German
Acessórios
Kab 11/00-24 - Data Sheet

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English
Kab 11/00-24 - Datenblatt

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

German
Driver
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Data: 01/2022  |  Versão: 6.2  |  Tamanho: 28 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 05/2020  |  Versão: 1.2.1  |  Tamanho: 66 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

German
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 02/2021  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 24 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 02/2021  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 24 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
MGCplus - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Outros
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
Firmware
MGCplus CP52 Firmware

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Data: 09/2023  |  Versão: 5.8.4.6773  |  Tamanho: 26 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Software
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Data: 12/2019  |  Versão: 2.0  |  Tamanho: 7 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
MGCplus Firmware

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Data: 06/2018  |  Versão: 3.34 zhx  |  Tamanho: 16 MB

Multi idiomas
MGCplus MGCpLoad

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Data: 03/2017  |  Versão: 3.5.7  |  Tamanho: 1 MB

Multi idiomas
MGCplus ML71 CAN

ML71 CAN database for SAE J1939.

Data: 11/2000  |  Versão: P1.20  |  Tamanho: 5 KB

Multi idiomas
MGCplus ML77 GSD Editor

GSD Editor for ML77(B).

Data: 03/2003  |  Versão: V1.2.1  |  Tamanho: 5 MB

Multi idiomas
MGCplus ML77 Profibus DP

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Data: 05/2006  |  Versão: 2.17  |  Tamanho: 12 KB

Multi idiomas
MGCplus Source code (GPL)

Data: 10/2011  |  Tamanho: 88 MB

Multi idiomas
MGCplus System CD

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Data: 11/2018  |  Versão: 4.1.0.42  |  Tamanho: 369 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.