Limpeza de células de carga bending beam: Evite paradas, reduza custos
As células de carga bending beam são empregadas frequentemente em ambientes agressivos. É essencial que suportem contaminações, durante o processo de produção e durante o processo de limpeza, quando agentes de limpeza agressivos ou mesmo limpadores de alta pressão são usados. Os tempos de limpeza de uma instalação de produção são um fator chave para a eficiência da planta, independentemente de serem durante o processamento de alimentos, a produção de produtos farmacêuticos ou o preenchimento de material de construção. É essencial evitar tempos de parada prolongados devido a processos de limpeza complexos ou a substituição de componentes individuais para economizar custos.
Assista a este vídeo para ver como os tempos de limpeza de uma célula de carga bending beam com foles se comparam com os da nova Z6R célula de carga com uma carcaça inovadora sem cantos ou arestas
Uma comparação dos tempos de limpeza:
Célula de carga bending beam convencional com fole em comparação com a célula de carga Z6R sem cantos e sem bordas
O resultado:
- A célula de carga bending beam Z6R, com seu projeto protegido, reduz o tempo de limpeza a um mínimo.
- As células de carga bending beam com foles exigem a limpeza prolongada e meticulosa, uma vez que a sujeira pode se acumular nas aberturas.
Célula de carga bending beam Z6R fácil de limpar usada em aplicações extremas – suas vantagens incluem o seguinte:

Integração fácil
- A Z6R é mecanicamente e eletricamente compatível com a célula de carga Z6, que é usada em todo o mundo.
- Atualização fácil e conveniente
- Integração perfeita com cadeias de medição atualizadas

Economia de custos
- Tempo de limpeza mínimo
- Não há parada desnecessária devido à robustez da célula de carga e longevidade e sua capacidade de resistir a alta pressão de limpeza e meio agressivo

Uma solução flexível que pode ser usada no seguinte:
- Processos legal-for-trade e pesagem de tanques
- Indústrias químicas, farmacêuticas, de construção e alimentos
- Balanças de plataforma, sistemas de dosagem e processamento em lotes, máquinas de embalagem e controladores
Robusta e fácil de limpar: a nova célula de carga bending beam Z6R
A nova célula de carga bending beam Z6R destina-se a uma faixa de medição entre 20 e 200 quilogramas e é extremamente robusta. A carcaça de aço inoxidável resiste ao estresse mecânico extremo e meios agressivos, como agentes de limpeza. O projeto que protege contra sujeira, sem aberturas ou bordas, pode ser usado em ambientes hostis, uma vez que a célula de carga é fácil de limpar e os líquidos rolam para diretamente para fora [G1]. Adicionalmente, a Z6R é mecanicamente e eletricamente compatível com a já conhecida célula de carga de bending beam Z6 desenvolvida pela HBM, que estabeleceu o padrão de mercado por muitas décadas.

Fácil de limpar
- Projeto que protege contra sujeira sem aberturas ou bordas
- Suporta limpadores de alta pressão
- Elemento de medição protegido devido ao corpo hermeticamente soldado da célula
- Evita a aderência devido à superfície electro-polida

Robusta
- Precisão de pesagem até C3 classe de exatidão
- Carcaça de aço inoxidável
- Suporta meios agressivos, tais como agentes químicos e de limpeza
- Adequado para uso em atmosferas potencialmente explosivas
- Testado para EMC

Fácil de integrar
- As dimensões são idênticas às da célula de carga Z6
- A Z6 e o Z6R são eletricamente compatíveis
- A substituição é fácil