Britador de mandíbulas no teste de estrada: resultados de medição confiáveis sob condições desafiadoras
Quando a Terex® MPS precisou de um sistema confiável e flexível para medir o estresse em sua linha de máquinas para britagem de pedras, ela procurou a HBM para fornecer uma solução. Como parte de sua pesquisa em andamento para o desenvolvimento desta poderosa linha, a HBM foi solicitada a consultar sobre a LJ5139, que será a maior máquina móvel com esteiras em sua faixa quando totalmente desenvolvida.
Problema
A Terex® MPS precisava de um sistema amplificador de medição robusto e confiável para testes de longo prazo do britador de mandíbulas LJ5139 em uma pedreira. Superfícies irregulares, forças de alto impacto e poeira - o britador de mandíbulas está sujeito a altas cargas em um ambiente hostil, que o sistema amplificador também deve suportar.
Solução
O robusto sistema amplificador de medição SomatXR atende aos exigentes requisitos. Ele fornece resultados de testes confiáveis em ambientes agressivos, mesmo no caso de eventos imprevistos e cargas. Uma vantagem decisiva: Não são perdidos dados de medição quando se utiliza o sistema SomatXR, mesmo em caso de falha de energia - um aspecto fundamental para os testes a longo prazo.
Resultado
Enquanto a MPS da Terex® usava anteriormente equipamentos alugados que eram excessivamente suscetíveis a interferência de ruídos e cargas, o investimento em seu próprio sistema amplificador de medição foi recompensado pela empresa: O SomatXR permite que a Terex realize de maneira flexível os testes móveis de longo prazo dentro das janelas de tempo programadas e confiar em resultados conclusivos dos testes do veículo.
O desafio: superfícies irregulares, forças de alto impacto e poeira
Os problemas enfrentados pelo britador de mandíbulas LJ5139, usado em pedreiras, variavam de natureza. Com a própria máquina pesando até 110 toneladas, o chassi está sujeito a altas cargas ao rastrear superfícies irregulares. Além disso, a tremonha e o alimentador recebem forças de alto impacto quando pedras grandes, com um volume de até 1 m³, são retiradas da escavadeira que é usada para alimentá-lo. Além disso, o próprio britador está sujeito a forças de até 8.000 kN durante o processo de britagem.
“Para lidar com esses problemas, inicialmente fizemos uso da Análise de Elementos Finitos durante o processo de projeto e verificamos os resultados no campo usando strain gauges. Anteriormente confiando em equipamentos alugados, queríamos investir em nossos próprios equipamentos para maior flexibilidade”, disse Ian Boast, da Terex Corporation.
Além disso, o equipamento inicial contratado era suscetível à interferência de ruído do equipamento ao redor. Isto foi particularmente problemático, uma vez que as cargas no britador são frequentemente de natureza aleatória e transitória, o que poderia causar confusão e resultados falsos. Além disso, o ambiente físico na pedreira, que é árduo com altos níveis de poeira, não apenas limita as opções de teste no local, mas também exige cuidado extra com o equipamento convencional sendo usado.



Confiável apesar de repentinas pancadas e falta de energia: SomatXR
Após um estudo dos problemas enfrentados, a HBM especificou sua série DAQ, SomatXR, que é particularmente adequada para uso em ambientes adversos. Para complementar este pacote, a HBM também sugeriu o Módulo SomatXR MX1615B-R e acessórios relacionados, que incluíam rosetas de strain gauge RF-9. Dado o ambiente exigente, era importante escolher o equipamento correto disponível. Muitas vezes, diante de condições úmidas e árduas, a capacidade de operar de forma confiável, apesar de repentinas pancadas, era uma consideração importante. Ao operar sob condições tão extremas, também é difícil antecipar todos os problemas que podem ocorrer, como a perda de dados de medição devido a eventos imprevistos, como falha de energia.
Essa é uma característica particularmente relevante em termos de testes de longo prazo, como os exigidos pela Terex® MPS. O sistema SomatXR permite que os dados sejam gravados continuamente. Isto significa que, se uma falha interromper um teste, os dados gravados até esse ponto serão salvos. Isto é particularmente benéfico, pois também significa que o sistema também deve continuar com o registro de dados automaticamente, após a interrupção, sem necessidade de interação com o usuário.
Os sistemas de aquisição de dados da HBM são adequados para uma ampla gama de aplicações de testes móveis, mas os imensos requisitos de carga e as condições ambientais extremas em torno da Terex® MPS apresentaram um desafio. No entanto, graças à vasta experiência da HBM em testes móveis e campos exigentes, foi capaz de fornecer uma solução que oferece à Terex® MPS a flexibilidade de poder contornar as janelas de testes disponíveis e convenientes. Além de especificar e fornecer à Terex® MPS um sistema para atender às suas necessidades, a HBM também forneceu treinamento e suporte aos engenheiros.


A Solução de Software: Intuitiva e fácil de entender
“O software de análise que a HBM forneceu é intuitivo e fácil de entender; o módulo de visualização fácil de usar nos permite visualizar os dados ao vivo enquanto eles são gravados em campo. Também somos capazes de criar indicadores personalizados baseados em cálculos ao vivo, já que recebemos resultados online da carga da placa articulada enquanto o britador está funcionando. Outro recurso útil é que podemos alterar continuamente a exibição na tela durante o registro, o que nos permite monitorar cada gauge como um gráfico em tela cheia e podemos identificar instantaneamente cargas altas. As capacidades de pós-processamento do software também são muito impressionantes; há várias maneiras de filtrar e tratar dados antes de exportar em vários formatos”, comentou Ian Boast, da Terex Corporation.