A bancada de testes NEDO/MagHEM para o novo motor de eficiência ultraelevada com rolamentos magnéticos utiliza o sistema de teste HBM eDrive, incluindo o medidor de energia GEN7tA altamente dinâmico, para medição de eficiência elétrica. Nos sistemas convencionais, a medição síncrona era difícil porque era feita com um medidor de torque, um medidor de energia e vários instrumentos de medição, dependendo dos parâmetros de medição. A sincronização das medições de todos os parâmetros medidos através da introdução do sistema eDrive GEN7tA torna a medição substancialmente mais fácil. Além disso, a computação em tempo real permite a observação simultânea de formas de onda medidas, como formas de onda de fluxo magnético e torque, bem como formas de onda computadas, como a separação por perda de ferro, melhorando significativamente a eficiência do teste.
Como a separação da perda de ferro requer dados na faixa de frequência de comutação do inversor, é necessária uma amostragem de alta velocidade. No entanto, com o medidor de potência convencional, a amostragem foi relativamente lenta e foi impossível capturar o fenômeno nas regiões de velocidade relativamente alta , a fim de investigar problemas de oscilação de torque ou freqüência de chaveamento. Somente o sistema HBM eDrive pode medir sinais de tensão e corrente com amostragem de alta velocidade de 2 MS/s e fornecer cálculo de medição de energia de 1/2 ciclo. (No entanto, como a velocidade máxima de rotação do motor é de 20.000 rpm e a frequência de comutação é de 20 kHz, outras medições de alta velocidade são necessárias para a medição de componentes de alta freqüência.)
Com o medidor de energia convencional, somente a análise baseada nos resultados do cálculo da média foi possível, mas como o HBM eDrive processa todos os dados brutos (dados instantâneos) em alta velocidade, tanto a velocidade quanto a precisão da análise melhoraram muito. Uma alta tensão de 600 V pode ser medida diretamente usando a placa de entrada Genesis HighSpeed 1000 V. Também é mais conveniente; não há necessidade de alternar entre a exibição do eixo do tempo e a exibição da FFT, para que os pesquisadores possam verificar a saída na mesma tela.
(*) Ospesquisadores da NEDO/MagHEM agora estão focados no desenvolvimento de novos ímãs de alto desempenho, juntamente com os resultados do desenvolvimento de materiais magnéticos moles e tecnologia de avaliação de motores na primeira fase, visando desenvolver materiais magnéticos que possam reduzir sua perda de energia. e aumentar sua densidade de potência em 40% em comparação aos motores elétricos convencionais.Os objetivos específicos de cada item devem estar de acordo com o plano de pesquisa e desenvolvimento da folha separada.