C6B Célula de carga versátil para forças de 200kN a 10MN C6B Célula de carga versátil para forças de 200kN a 10MN | HBM

Transdutor de Força C6B: Capacidades que variam de 200 kN a 10 MN

Os transdutores de força C6B são baseados em barras de compressão, um design adequado para forças muito grandes e para pequenos deslocamentos – ideal para medições altamente dinâmicas, por exemplo, em testes de impacto ou processos de união rápida.

A série C6B é caracterizada por sua excelente relação preço-desempenho, o que é especialmente verdadeiro para as variantes com eletrônica integrada. Os sensores são totalmente em aço inoxidável, hermeticamente selados e possuem alto grau de proteção (IP68). Uma ampla gama de opções permite a adaptação à tarefa de medição em mãos. As versões até 2 MN possuem furo interno. Isso provou ser particularmente útil no monitoramento da tensão da âncora ou do cabo.

  • Classe de precisão HBM: 0,5
  • Faixas de medição nominais (classificadas): 200 kN a 10 kN
  • Saídas 2 mV/V, 0... 10 V, ou 4... 20 mA, como requerido
  • Grau de proteção:acima de IP68

Nossas dicas:

  • Encomende o C6B completo com suas peças de aplicação de força. Neste caso, o sensor e as peças de aplicação de força são calibrados juntos. Beneficie-se de maior precisão em sua aplicação!
  • Novo: Agora também disponível com um amplificador integrado. Beneficie-se da eficiência, confiabilidade absoluta e configuração fácil!

Medição econômica de grandes forças

  • Forças nominais (classificadas) até 10 MN
  • Para medições estáticas e dinâmicas
  • Relação preço-desempenho excepcionalmente atraente
  • Um furo interno facilita o uso de um braço dobrável (até 2 MN)

Equipamento de medição econômico e fácil de usar para muitas aplicações.

Adaptável para sua aplicação

  • Sinal de saída: mV/V, 0 – 10 V ou 4 – 20 mA
  • Muitas opções: cabo fixo, plugues montados, proteção robusta do plugue e TEDS
  • Pode ser montado horizontalmente e sobre a cabeça
  • Calibração completa com acessórios de carregamento é possível mediante solicitação

Eficiente: adaptável à aplicação e instantaneamente pronto para uso

Robusto e dinâmico

  • Os sensores são soldados hermeticamente e feitos de aço inoxidável.
  • Grau de proteção IP68 (modelos com cabo fixo)
  • Testado EMC em conformidade com a norma IEC
  • Resistir a fortes vibrações e choques

Tecnologia de longa duração e resultados de medição confiáveis.

Agora disponível como opção: C6B com amplificador integrado

A escolha é sua: agora você pode solicitar o C6B com um amplificador integrado: VA1 com saída de tensão (0 –10 V) ou VA2 com saída de corrente (4 - 20 mA). Nem a dinâmica do sensor nem suas propriedades metrológicas mudam!

O amplificador é compatível com o sensor. Isso oferece as seguintes vantagens:

Fácil IntegraçãoMesma conexão elétrica: Todos os sensores de força HBK vem com um plug M12, a fixação é a mesma para todos os modelos.
RápidoCom uma largura de banda de 2 kHz, os amplificadores também são ideais para processos rápidos.
ConfiávelO sensor ativo atende aos mesmos requisitos rigorosos de resistência a choque e vibração da versão sem amplificador.
Ambiente
condições
O amplificador é robusto em todos os campos de aplicação e é perfeitamente adequado para aplicações industriais devido ao seu grau de proteção IP67 e ao uso de materiais exclusivamente inoxidáveis. As versões com conectores M12 oferecem o mesmo grau de proteção.
CalibraçãoO amplificador converte o sinal de força (N) em um sinal de corrente ou tensão (mA ou V). Certificados de calibração, em conformidade com DKD R3-3 ou ISO376, também estão disponíveis para os sensores com amplificador de medição.
PrecisãoAmbas as versões, com e sem amplificador integrado, possuem a mesma classe de precisão. 

Arquivos de Etapas C6B 3D CAD

Faça download dos arquivos CAD para este produto
C6B arquivos CAD
C6B arquivos CAD de acessórios

Ampla gama de acessórios:

  • Botões de carregamento
  • Peças de impulso
  • Tampa esférica

Consulte o data sheet para obter mais informações.

 

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
C6B - Caractéristiques techniques French
C6B - Data Sheet English
C6B - Datenblatt German
C6B - Prospetto dati Italian
C6B - データシート Japanese
C6B - 數據表 Chinese
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Manuais de Operação
C6B - Operating Manual English, German, French, Italian, Chinese
Quick Start Guides
C6B - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Acessórios
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques French
K-CAB-F (cable) - Data Sheet English
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati Italian
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt German
K-CAB-F (电缆) - 数据表 Chinese
Declaration of Conformity
C6B - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.