Controle de processo industrial refere-se à cadeia de medição para fabricação e instrumentação de processo. Isto inclui controles de software e hardware e incorpora componentes de aquisição de dados mecânicos e elétricos. Todo setor exige algum tipo de equipamento de controle de processo para garantir que a instrumentação mecânica esteja operando dentro de parâmetros seguros e certificados, e a níveis excepcionais de repetibilidade. No entanto, os requisitos rigorosos de ambientes operacionais contínuos exigem hardware de medição que pode obter sinais elétricos e mecânicos com invasão mínima. Amplificadores de sinal robustos oferecem uma solução simples para este problema.
Um amplificador de sinal, ou condicionador de sinal, é um instrumento de aquisição de dados que converte valores de sinal em dados legíveis compatíveis com software integrado. Normalmente, um amplificador de sinal adquire um sinal mecânico ou elétrico e amplifica sua resolução ou sua relação sinal-ruído. O sinal convertido é então transmitido para o controle da máquina através de interfaces digitais ou analógicas. Vários componentes podem ser conectados ao controle da máquina por meio de um amplificador de sinal dedicado, fornecendo diagnósticos de sinal rápidos para reduzir o tempo de inatividade mecânico e melhorar o controle do processo em vários setores.