Os recursos técnicos e a vida útil do transdutor de força não são determinados apenas pelo próprio transdutor de força, mas também por seu projeto e pelo design de suas peças de aplicação de força. Os elementos estruturais aos quais os sensores de força estão conectados devem atender a requisitos técnicos específicos. Informações detalhadas sobre este tópico são fornecidas nos manuais de operação.
As peças de aplicação de carga devem atender às seguintes condições para permitir que os usuários aproveitem ao máximo a precisão e a vida útil dos sensores:
- Um requisito importante é que as peças de aplicação de força tenham uma dureza suficiente (40 HRC) para minimizar o desgaste.
- As partes de aplicação de força devem ter uma superfície polida (Ra = 0,8 µm).
- As peças de aplicação de carga não devem ser gravemente deformadas pelo efeito da carga.
- As peças de aplicação de carga devem garantir que a força seja aplicada central e uniformemente ao sensor.