T40MC: Transdutor Certificado para Determinação do Sinal de Carga em Motores de Navio

O transdutor de torque T40MC de alta precisão adquire o sinal de carga dos motores do navio, o que é determinado pela medição do torque no trem de acionamento. Isto é essencial para economizar combustível e reduzir as emissões, por exemplo, em motores de combustível duplo ou a gás, além de minimizar o tempo de transição ao trocar de um combustível ou fonte de energia para outro. Ao contrário dos dados dos medidores de energia de eixo convencionais, os dados de calibração do T40MC podem ser rastreados até o padrão nacional. A instalação do T40MC em motores de navios novos e existentes é especialmente fácil e se destaca por seus requisitos de espaço neutro de instalação, pois o transdutor pode ser simplesmente encaixado no acoplamento.

  • Classe de precisão da HBM: 0,15
  • Integração em navios existentes com requisitos de instalação neutros
  • Produto com certificação marítima (DNV-GL, ABS, BV, KR, CCS, RINA, Classe de Gelo BV1A)

Feito para retrofitting

  • Integração diretamente no acoplamento com requisitos de instalação neutra
  • Design de sensor extremamente rígido para alta resistência à vibração durante a operação
  • Pacote completo, incluindo saídas de sinal analógico e digital expansíveis
  • Integração flexível nos sistemas de controle dos navios

Upgrade fácil e confortável para navios existentes

Preciso

  • Medição de torque direto até 125 kN·m
  • Sinal de carga muito preciso
  • Dados de calibração rastreáveis ao padrão nacional

Redução do consumo de combustível e emissões, criando ótimas condições de operação nos motores dos navios

Confiável

  • Transmissão sem contato de sinais de medição, 100% livre de manutenção
  • Controle e regulagem rápidos para garantir um atraso de sinal muito baixo
  • Os parâmetros são preservados mesmo através de uma falha de energia

Redução de custos graças a uma longa vida útil e menor tempo de inatividade devido à manutenção

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista