SP8 Célula de carga para balanças multicabeçote SP8 Célula de carga para balanças multicabeçote | HBM

Célula de Carga Single Point SP8: Uma solução compacta e econômica para balanças combinadas multicabeçote

A célula de carga single point SP8 foi otimizada para utilização em aplicações de pesagem dinâmica e, devido ao seu design compacto, pode ser integrada em todas as balanças multicabeçote. Facilita a montagem na face frontal. A célula de carga é construída para capacidades que variam de 5 a 100 kg e fornece resultados precisos devido à sua classe de precisão C3. A SP8 de alumínio permite um período reduzido de pesagem com seus tempos de estabilização mínimos, tornando-o a escolha ideal para aplicações de enchimento de qualquer tipo.

  • Capacidade máxima: 5 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 50 kg e 100 kg
  • Classe de precisão: C3
  • Grau de proteção: IP68

HBMshop

Compacta

  • Dimensões de 80 mm x 50 mm
  • Montagem frontal

Fácil montagem facilita a substituição sem paralisação operacional durante os reparos

Segura

  • Tem um cabo de conexão blindado.
  • Vem com proteção contra poeira e água IP67.
  • Pode executar compensação de carga fora do centro.
  • Resultados precisos são garantidos graças a uma baixa sensibilidade à temperatura.

Os resultados são confiáveis em ambientes industriais.

Economicamente viáveis

  • Confiável e rentável
  • Os tempos de pesagem são curtos devido ao tempo mínimo de estabilização

É uma solução de pesagem dinâmica econômica.

SP8 CAD Step files

Faça download dos arquivos CAD para este produto
SP8 arquivos CAD
Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
SP8... - Caractéristiques Technique French
SP8... - Data Sheet English
SP8... - Datenblatt German
Instruções de Montagem
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Declaration of Conformity
SP8 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.