SomatXR MX1609KB-R e MX1609TB-R: amplificadores robustos para medições dinâmicas de temperatura

Os robustos amplificadores para termopar SomatXR MX1609KB-R e MX1609TB-R medem temperaturas precisamente, mesmo em ambientes adversos. Eles são protegidos contra poeira, areia e água e são ideais para uso em tarefas de medição em testes de campo móveis. O SomatXR MX1609KB-R é compatível com termopares tipo K e mede temperaturas que variam de -100 a +1.300°C. A versão SomatXR MX1609TB-R suporta termopares tipo T, oferece uma linearidade especialmente boa na faixa de -50 a +200°C e fornece resultados com precisão ainda maior nessa faixa de temperatura.

Os dispositivos estão perfeitamente integrados na família SomatXR e podem ser facilmente conectados a sistemas existentes através de Ethernet ou FireWire. Além disso, eles podem ser usados como uma alternativa completa em combinação com o QuantumX.

  • Precisão : até 0,1°C
  • Taxa de amostragem : até 600 S/s por canal
  • Entradas de medição : Tipo K (verde) ou T (marrom) Tomadas Thermo-Mini com TEDS sem fio (RFID)

Preciso

  • Precisão até 0,1°C
  • Condicionamento de sinal melhorado devido a uma junção fria interna diretamente no soquete
  • Filtros passa baixa ativos Bessel/Butterworth

Fornece alta precisão de medição e resultados de baixo ruído

Ultra-robusto

  • Protegido contra temperaturas extremas, sujeira, choque, vibração, orvalho, jatos de água e imersão em água
  • Graus de proteção IP65 e IP67
  • Alta resistência a choques e vibrações, atendendo aos requisitos da norma militar MIL 202g
  • Aquisição de dados à prova de interferência, devido a canais isolados eletricamente

Garante medições confiáveis , mesmo em condições adversas

Uso versátil

  • Taxas de amostragem de até 600 S/s por canal
  • Fiação reduzida devido ao seu uso próximo ao ponto de medição
  • Perfeitamente integrado nas famílias SomatXR e QuantumX e, portanto, atualizável com muitas funções (gravador, conexão ao PC, EtherCAT, CAN, etc.)

Permite medições multidimensionais devido à disponibilidade de 16 canais e escalabilidade livre com módulos adicionais

O software adequado: EVIDAS - Apenas dois cliques para ter seus resultados de medição

Conheça o novo software para aquisição de dados EVIDAS da HBM. Com o EVIDAS você terá:

  • Resultados de medição ágeis
  • Feedback visual com seu speaking design
  • Integração direta com a nuvem
  • 4 diferentes opções de configuração de dados
  • Disponibilidade em 5 idiomas (Inglês, Alemão, Chinês, Japonês e Francês)

Saiba mais

Faça download dos arquivos CAD para este produto
SomatXR MX1609 arquivos CAD

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
English
German
Japanese
Catálogos
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Manuais de Operação
English
English
English
German
Quick Start Guides
German, English
Acessórios
English
German
English
English, German
English, German
English
English, German
English
English
German
Instruções de segurança
English, German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas

Produtos relacionados

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista