Explorando os termos técnicos da medição de torque
A precisão do equipamento de medição de torque é de importância crescente em bancadas de teste de energia e aplicações de monitoramento de produção, onde a eficiência é fundamental para atender aos esforços de sustentabilidade industrial. É amplamente aceito que todos os setores industriais devem melhorar de forma síncrona suas saídas de potência mecânica e reduzir a poluição ambiental. Este requisito exigente só pode ser alcançado monitorando com precisão as grandezas mecânicas do equipamento do banco de teste e dos componentes de processamento.
Terminologia de medição de torque
O torque é uma grandeza mecânica medida no sentido horário ou anti-horário. Este valor é a principal preocupação para transdutores de torque e sensores em bancada de teste e equipamentos de processamento, mas estes componentes são afetados por inúmeros fenômenos adicionais que podem causar erros na precisão da medição. Erro relativo de reversibilidade, repetibilidade e desvio de linearidade, incluindo histerese - são questões irrelevantes que afetam a eficiência dos sistemas de medição de torque. Todos devem ser reduzidos/compensados ao mínimo, se necessário, particularmente com valores de transdutor de torque de alto nível que afetam a precisão do sistema.
Existem quatro terminologias específicas usadas para definir um transdutor com relação direta às grandezas mecânicas do componente: torque nominal; torque máximo de serviço; torque limite; e torque de quebra.
- O torque nominal (Mnom) define o limite superior de um transdutor onde suas tolerâncias especificadas não são excedidas pelo mecanismo de medição. Isto define a faixa ideal de tolerância mecânica do componente e pode ser usado para determinar a precisão de todas as influências relacionadas à escala completa.
- O torque de trabalho máximo define o ponto de precisão tolerável na relação entre o torque e o sinal de saída. Os valores especificados na folha de dados podem ser excedidos. Os sistemas de medição de torque podem ser usados até o valor máximo de trabalho, mas é preferível monitorar os sinais de saída em pontos entre os valores nominal e máximo de torque de trabalho.
- Limite de torque e torque de rupturareferem-se as capacidades máximas absolutas de um transdutor de torque, descrevendo respectivamente o ponto em que um sistema de medição de torque não sofrerá danos permanentes e o ponto em que o transdutor será destruído. Estes valores podem resultar em variações permanentes nas propriedades do equipamento e falha do componente mecânico, sem garantia de precisão de medição.
Sistemas de medição de torque da HBM
A HBM é líder mundial na fabricação e fornecimento de equipamentos de teste líderes para uma variedade de aplicações industriais. Fornecemos sistemas de medição de torque adequados para uso robusto de alta precisão para apoiar a iniciativa global em andamento para melhorar a sustentabilidade.
Também é importante que compartilhemos nossa ampla informação com clientes e leitores. Se você gostaria de explorar mais os termos técnicos de medição de torque com mais detalhes, consulte nosso glossário completo quando quiser. Ou se preferir, entre em contato conosco se você quiser obter informações sobre nossa ampla gama de produtos.