Retrofit seus sistemas de automação com o novo condicionador de sinal inteligente ClipX
O ClipX é o novo e preciso condicionador de sinal de um canal da HBM. Ele fornece as mais recentes interfaces de automação digital e analógica, como PROFINET, EtherCAT ®, PROFIBUS, Ethernet/IP ™ e Ethernet (TCP/IP) para fácil integração em arquiteturas diversas de controle de CLP e PC. Um recurso específico é a interface da Web intuitiva que também permite operação, parametrização e diagnóstico remotos.
Planeje a configuração da sua máquina e os esquemas elétricos com os arquivos macro ePlan e os arquivos step 3D disponíveis hoje e veja como é fácil integrar o ClipX ao seu projeto de medição.

Canal único
- Tecnologia de medição precisa e robusta para 7 tipos de sensores
- Configuração rápida e fácil com a ajuda de um assistente integrado ou recurso TEDS
- Cadeia ilimitada de módulos individuais ou até 6 módulos sincronizados através do barramento ClipX

Barramentos industriais
- PROFINET (RT/IRT), EtherCAT®, PROFIBUS, Ethernet/IP™
- Tempos de ciclo rápidos até 4kHz
- Fácil integração devido aos arquivos de descrição do dispositivo e ao dicionário de objetos internos

Automação
- Conector Ethernet (TCP/IP) para aplicação controlada por PC e armazenamento de dados
- Canais calculados integrados, como somadores, logins ou controladores PID
- Ideal para tarefas de fabricação de máquinas, bancos de testes ou monitoramento de máquinas e produtos

Saída analógica
- Saída analógica selecionável (+/- 10V ou 4-20mA) para tarefas de monitoramento e controle
- E/S digital rápida para alarmes de máquina

Interface web
- Operação remota, parametrização e diagnóstico
- Configuração de visualização customizada e flexível
- Disponível em todos os dispositivos inteligentes, como PC, tablet ou telefones celulares
Entre no mundo digital com o ClipX
Com o ClipX , combinamos todos os benefícios de nossos condicionadores de sinal estabelecidos, como Clip, digiClip, PME e outros, em um único módulo!
As vantagens são muitas:
- Tecnologia de medição mais recente e requisitos dos conceitos de controle de máquina
- Linhas de produção mais enxutas, devido ao menor número de peças e à facilidade de instalação e diagnóstico inicial
- Gerenciamento de engenharia e ativos mais econômico
Se você comprou anteriormente um dos condicionadores de sinal da HBM, talvez esteja interessado em adaptar e digitalizar sua linha de produção com o ClipX!
Os seguintes módulos estão disponíveis até 2019 - Atualize já!
Clip
| |||
| Módulo 1-AE101 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-AE301 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-AE301-S6 e 1-AE301-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-AE501 |
Atualize para o sistema PMX, ou utilize o novo ClipX 1-BM40 com os transdutores de deslocamento WA-Electronics. | ![]() | HBMshop |
digiClip
| |||
| Módulo 1-DF30DP | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-DF31DP | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-DF30CAN | | ||
| Módulo 1-DF31CAN | | ||
| Módulo 1-DF30DN | | ||
| Módulo 1-DF31DN | | ||
PME
| |||
| Módulo 1-MP01 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-MP30/1-MP30DP | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-MP55/1-MP55DP | | ||
| Módulo 1-MP55-IBS | | ||
| Módulo 1-MP60/1-MP60DP | | ||
| Módulo 1-MP70DP-S7 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-MP55/1-MP55DP | | ||
MC
| |||
| Módulo 1-MC2a |
(somente em combinação com carcaça IP65) | ![]() | HBMshop |
| Módulo 1-MC3 e 1-MC3/Z01 |
(somente em combinação com carcaça IP65) | ![]() | HBMshop |
MGA / ME
| |||
| Módulo 1-ME10 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-ME30/1-ME30-S8 | ![]() | HBMshop | |
| Módulo 1-ME50 |
Pode ser substituído em combinação com transdutor de deslocamento WA-T ou PMX | ![]() | HBMshop |