As duas tecnologias de strain gauge da HBM
Cálculos robustos de materiais devem ser realizados para avaliar com precisão as resistências mecânicas ou a vida de fadiga dos componentes usados em máquinas, edifícios e veículos. Isso requer um entendimento da carga do material sob condições estáticas e operacionais.
As medições de tensão mecânica exigem várias tecnologias de strain gauges para derivar o nível de tensão a que um material é submetido durante condições operacionais normais e de sobrecarga. O princípio subjacente da medição do strain gage é a lei de Hooke, que estabelece uma relação proporcional entre tensão e tensão resultante.
Todas as tecnologias de strain gauges devem ser instaladas de perto na superfície do componente medido ou integradas dentro dele para garantir a aquisição precisa dos valores mecânicos de deformação, independentemente da metodologia de medição. Esta postagem do blog explorará duas tecnologias diferentes de strain gauge disponíveis na HBM:
Tecnologia de strain gauge elétrico
A tecnologia de strain gauge mais firmemente estabelecida é a empregada nos strain gauges elétricos, que são usados para adquirir valores de tensão medindo a mudança relativa na resistividade elétrica.
Estes podem ser usados para análise experimental de tensão ou para fabricação de transdutores. Neste último caso, a deformação é medida por um extensômetro de lâmina integrado em uma célula de carga ou transdutor de força que sucumbe à deformação mecânica. Tanto a tensão positiva quanto a negativa podem ser adquiridas como mudanças na resistência elétrica do strain gauge.
Mais de 2.000 variedades diferentes estão disponíveis para diferentes requisitos de medição, incluindo a tecnologia de strain gauges lineares para medir tensão em um único plano axial e tecnologia de strain gauge roseta para analisar estados de tensão biaxial em direções desconhecidas.
Tecnologia de strain gauge óptico
A tecnologia de strain gauge óptico utiliza uma fibra ótica e as propriedades da luz viajam nela para adquirir tensão através de meios não eletrônicos. Estes componentes usam fibras ópticas de sílica em revestimentos de polímero de alta resistência com Grades de Bragg de Fibra (FBG) impressos para monitorar variações no espectro refletido de luz propagada através da fibra.
Um FBG é um padrão de interferência localizado inscrito no núcleo de uma fibra óptica, que altera o comportamento de propagação da luz que viaja através do componente. Este padrão permite que a luz passe através das incisões enquanto certas faixas de comprimento de onda são refletidas. Mudanças no período de um FBG devido a estresse mecânico causam variações nos sinais de luz refletida.
Um interrogador ligado à fibra óptica varre a luz do laser de comprimentos de onda variados através da fibra óptica e analisa a luz que é refletida a partir do sensor óptico. Flutuações nos sinais ópticos podem ser usadas para deduzir a deformação mecânica do componente em repouso e durante longos períodos de operação.
Tecnologias de strain gauge da HBM
A HBM é líder mundial em projeto, fabricação e fornecimento de tecnologias exclusivas de strain gauges para todas as aplicações de medição. Com métodos de medição convencionais e de ponta, fornecemos soluções exclusivas para medições de tensão diárias e severas.
Se você quiser mais alguma informação sobre as tecnologias de strain gauge disponíveis na HBM, não hesite em nos contatar.