Os strain gauges em lâmina são usados para determinar o valor e a direção da deformação. Isto é conseguido por uma grade de medição que é normalmente instalada em uma superfície de material para adquirir tensão aplicada como um fator de mudanças na resistência elétrica contra a resistência nominal dos strain gauges e seu fator de sensibilidade. Ele registra a compressão como uma diminuição na resistência elétrica e alongamento como um aumento.
Para calcular as tensões do material (análise experimental de tensão), os valores de deformação são combinados às propriedades físicas de um material, como o módulo de Young (lei de Hooke).
Aplicações alternativas para strain gauges são transdutores, como células de carga, transdutores de força, torque e pressão.
Existem milhares de distintos strain gauges disponíveis da HBM, incluindo os formatos linear, roseta, torsão/cisalhamento, ponte completa e em cadeia.
- Os strain gauges lineares são preferíveis para medir a tensão em um único plano de direção
- Os strain gauges roseta apresentam grades de medição duplas para compensar as medidas de deformação em um ângulo de 90° para medir o estresse biaxial
- Strain gauges de torção/cisalhamento apresentam grades de medição unicamente organizadas para determinar a tensão de cisalhamento das barras de torção
- Strain gauges lineares de lâmina dupla apresentam grades de medição paralelas para aquisição de medições de tensão perpendicular em vigas de flexão
- Os strain gauges de ponte completa possuem 4 grades de medição integradas para medições robustas de tensões de cisalhamento em barras de tensão e compressão
- Os strain gauges em cadeia são equipados com um número de grades de medição menores para adquirir gradientes de força de cisalhamento através da ponte de medição.