Escalada em ambientes fechados é um esporte que atualmente está tendendo para o mundo todo e por boas razões; Como a maioria dos esportes, escalar combina vigor e força, tanto física quanto emocional. Por coincidência, os iniciantes hoje acham muito cansativo dominar as técnicas e apertos corretos. Para agarrar as alças corretamente nas paredes de escalada e deslocar o peso corretamente, os esforços combinados de um treinador experiente e de tentativas infinitas são necessários.
Mas e se uma parede em si pudesse dar ao atleta feedback individual sobre seu caminho de aprendizado? Esta “parede de escalada inteligente” é uma criação da equipe de pesquisa MACLoC do Politécnico de Alta Scuola, em Turim e Milão. Com o apoio da HBM e da RGTech, a equipe desenvolveu uma parede de escalada com transdutores de força de múltiplos eixos, capazes de identificar as forças de contato do montanhista e calcular o centro de sua massa em tempo real. Para este propósito, os sensores multieixo foram instalados com strain gauges HBM e conectados ao módulo MX840B sistema de aquisição de dados QuantumX da HBM.
O Papel do Transdutor de Força
Um sensor de força em cada apoio que pode medir as forças ao longo dos três componentes espaciais, normalizado em relação ao peso do alpinista, pode ser a ponte tecnológica entre a técnica esportiva e a potência corporal. Especialmente o conhecimento das quatro forças aplicadas permite traçar a posição do centro de massa do corpo ao longo do caminho para monitorar a distribuição correta da carga. Um caminho de escalada com 10-12-14 apoios inteligentes pode ser usado para analisar a eficiência e a correção dos movimentos do escalador.
Esta síntese pode ser realizada substancialmente de duas formas diferentes: comparando os dados de um atleta amador e profissional, a fim de destacar as diferenças técnicas significativas, ou monitorar as melhorias de um único escalador para mostrar qual gesto ou coordenação corporal causou essa melhora. De fato, escaladores diferentes em um determinado caminho geralmente mostram um comportamento diferente.