Como cabear um parafuso de medição com um strain gauge especial
Sabemos que é difícil unir um strain gauge a um parafuso durante a medição da força de aperto. Normalmente, isso requer o uso de maquinário pesado. No entanto, usando strain gauges elétricos especiais, uma solução simplificada pode ser fornecida para medir a carga axial nos elementos de parafuso. A aplicação deste gauge difere dos procedimentos convencionais de instalação de um extensômetro plano. A finalização após a ligação do gauge no parafuso para ter um parafuso de medição pronto para uso é mostrado abaixo.
Este artigo fornece instruções sobre como finalizar um parafuso de medição com o strain gauge HBM 1-LB11-3/120ZW que já está integrado em um parafuso.Este novo gauge permite a medição ao ser incorporado em um furo perfurado pela cabeça superior do parafuso.
Material necessário

LB11 - Strain gauge cilíndrico para medição em par
Os modelos LB11 e TB21 são strain gauges cilíndrico para medição de deformação, força e vibração em parafusos, pinos ou outros elementos de construção.

Adesivo EP70 Strain Gauge
O adesivo de dois componentes EP70 é a primeira escolha para a instalação de strain gauges cilíndricos (LB11 e TB21) em parafusos e porcas para medições de tensão, força e vibração. O EP70 é particularmente caracterizado por seu manuseio fácil e seguro: A formação de bolhas durante a cura e as inclusões de ar não são mais um problema.

SG250
Protetor para aplicações extensométricas: Silicone transparente sem ácidos. Cura em contato com o ar em temperatura ambiente.
Outros equipamentos: Cabo de medição PFA fácil e com blindagem leve (código: 1-CABP4/20), LS7 solder pads (código: 1-LS7), conector para módulos MX1615b/MX1616B (código: 1-CON-S1015)
Video - How to Bond a Strain Gauge into a Bolt
Watch this video and learn how to built up a measurement screw by integrating the cylindric strain gauge LB11 and how to wire it to a connector ready-to-use- with a bridge amplifier module.
Fiação do strain gauge incorporado ao parafuso
1. Começamos com um extensômetro LB11 já integrado com um parafuso. O extensômetro é fixado no parafuso e é equipado com fios de cobre de 60 mm. Para mais informações sobre como unir este strain gauge em um parafuso, consulte as informações disponíveis no site da HBM.

2. Na próxima etapa, os fios de cobre do parafuso devem ser conectados aos terminais de solda. Neste caso, posicionamos os terminais de solda no lado da cabeça do parafuso. Os terminais de solda podem ser colados, por exemplo, com o adesivo epoxi de cura a quente EP150 da HBM. Em seguida, usamos uma caneta de borracha para eliminar qualquer oxidação na superfície do terminal de solda.

3. Posteriormente, usamos um ferro de solda para pré-estanhar o terminal de solda. Isto facilita a soldagem do fio de cobre do gauge posteriormente

4. Na próxima etapa, os dois fios de cobre do strain gauge são conectados ao terminal de solda.
Dica: Recomendamos guiar os fios de cobre perto do parafuso e minimizar o comprimento livre para evitar danificar o strain gauge. Use uma pinça para manusear cuidadosamente os fios de cobre.
Os fios de cobre são isolados com tinta, bem como flexíveis e podem ser dobrados em torno de qualquer objeto com um pequeno raio.

5. Agora, o fio de medição precisa ser instalado entre o sistema DAQ e o gauge. Portanto, usamos um cabo de 4 fios do portfólio da HBM (1-CABP4/20).

6. O parafuso é conectado com um conector de encaixe, que é adequado para os módulos MX1615B e MX1616B.
A fiação do parafuso de medição finalizado é mostrada no diagrama seguinte. Os fios de cobre isolados com duas tintas são soldados ao terminal de solda. Então, uma configuração de 4 fios é usada para finalmente preparar o parafuso de medição.

7. É absolutamente recomendado assegurar que o parafuso de medição seja robusto contra impactos mecânicos. Portanto, os fios de cobre com isolamento de tinta devem ser encurtados o máximo possível para evitar danos e minimizar os efeitos de temperatura causados pelo cabo de dois fios. Além disso, a cabeça do parafuso deve ser protegida (usamos silicone SG250). As figuras a seguir ilustram exemplos de parafusos de medição preparados.


Produtos relacionados
Aviso Legal: Os artigos técnicos são projetados para fornecer uma visão geral rápida. Eles são continuamente melhorados e mudam frequentemente como resultado. A HBM não assume nenhuma responsabilidade pela exatidão e/ou integralidade das descrições. Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos recursos e/ou na descrição a qualquer momento, sem aviso prévio.