Ilustração: Folha de dados dos strain gauges
Por que uma parametrização exata de uma tensão medida com strain gauge elétrico é tão essencial
O fator de gauge é um fator proporcional entre a deformação medida e a mudança relativa na ponte que pode ser medida por um dispositivo adequado que suporta pontes de Wheatstone, como o QuantumX MX1615B da HBM.
Em geral, o fator de medição dos strain gauges elétricos depende do material da grade e varia em torno de 2.0 (Constantan, usado na série Y da HBM) e 2.2 (Modco, usado na série M da HBM).

Se um fator de gauge errado for definido pelo software, a medição de tensão não será precisa como consequência. É por isso que cada lote ou pacote de strain gauge da HBM mostra o fator de gauge individual.
O experimento a seguir mostra o erro gerado por um fator de gauge errado.
Vamos pegar uma cadeia de medição que consiste em um strain gauge linear elétricoLY41-3/120, conexão de 3 fios ao módulo amplificador de ponte MX1615B e software catman da HBM. O teste a seguir é realizado em temperatura ambiente.
Para o primeiro teste, o fator de gauge é definido como 2.0.
O strain gauge é instalado em uma viga de flexão e o seguinte sinal é criado.

Conforme descrito, o fator de medição de um strain gauge varia ligeiramente de seu lote. É importante armazenar a folha de dados do strain gauge, incluindo o fator de gauge, ou salvar todos os dados no banco de dados do sensor (como dados digitais reais e/ou um arquivo PDF completo). À primeira vista, parece que 2.0 ou 2.06 não fazem uma grande diferença, mas a experiência seguinte mostra que obtemos um erro de medição significativo, não considerando o fator de gauge correto.
Para este teste, dois strain gauges do mesmo lote estão instalados, um canal da ponte de Wheatstone é parametrizado com um fator de gauge de 2.0 e o outro com 2.06. Para pequenas deformações podemos ver mais ou menos uma sobreposição dos dois gráficos. Se a tensão for maior, há um deslocamento claramente visível do resultado.

Olhando mais de perto o sinal de medição, é diretamente visível que esse deslocamento não é insignificante.
Com um fator de gauge de 2,0, mede-se uma deformação de 5784 µm/m (~0,578% de tensão) enquanto que com um fator de gauge de 2,06 mede-se uma deformação de 5618 µm/m (~0,562%). Isto corresponde a uma diferença de 166 µm/m!
Em termos de erro de medição relativa, isso implica em 2,8%.

Esta experiência mostra que uma medição precisa exige uma parametrização correta. Isto também é válido quando se trata de influências de ambiente ou instalação, como a temperatura do ponto de medição, a resistência de contato, a temperatura ambiente ao redor dos fios e o dispositivo e a interferência eletromagnética geral no strain gauge e na fiação.