PW15iA: A primeira célula de carga digital no formato SP4
Instalação simples, desenvolvimento rápido: O formato SP4 simplifica a construção de sistemas de pesagem - Agora o formato de sucesso se torna digital.
A HBM fez do formato SP4 um padrão da indústria para células de carga de plataforma usadas em todo o setor. A dimensão uniforme das células de carga ajuda os fabricantes de máquinas, balanças e fabricantes de plantas a permanecerem flexíveis e a economizar tempo e custos durante o desenvolvimento. Com a PW15iA, a HBM oferece agora a primeira célula de carga digital do mundo com este "formato". É o membro mais recente de uma série com seis células de carga HBM na área de cobertura do SP4 que se complementam otimamente em suas aplicações - desde simples tarefas de pesagem até automação de processos.
"Reduzindo os tempos de desenvolvimento, simplificando a instalação, projeto e permanecendo flexível ao equipar sistemas de pesagem, a área útil das células de carga oferece vantagens fundamentais para fabricantes de máquinas e plantas"
diz Thomas Langer, gerente internacional de produtos para tecnologia de pesagem da HBM. "Com base no formato SP4, a HBM desenvolveu produtos inovadores, estabelecendo um padrão para as células de pesagem de plataforma na indústria mundial. Com a PW15iA, o formato agora se torna digital. "Um footprint descreve as dimensões de uma célula de carga que são decisivas para a instalação: as dimensões das superfícies de batente superior e inferior, a altura, a posição e o passo das roscas para a conexão roscada e os tamanhos de cabeamento. Células de carga com o mesmo formato podem ser substituídas sem nenhum ajuste construtivo. Por exemplo, os sistemas de pesagem podem ser facilmente adaptados a diferentes requisitos, como carga nominal, classe de proteção e classe de precisão.


Sucesso em todo o setor por décadas: o formato SP4
Um formato para células de carga de plataforma tornou-se particularmente estabelecido na indústria nas últimas duas décadas: o formato SP4. Suas dimensões são definidas da seguinte maneira: 150 mm de comprimento, 40 mm de altura e 25 mm de largura, seis furos roscados M6 para instalação e outra rosca M6 e rosca fina para integrar um batente de sobrecarga. A HBM usou o formato pela primeira vez para a célula de carga SP4M, que foi apresentada pela especialista em metrologia no início dos anos 90.
"É uma das células de carga planas que mais se vende no mercado. A célula de carga é tão bem sucedida que outros fabricantes adotaram as dimensões da SP4M - e continuam a construí-la hoje,"
diz Thomas Langer. Com a PW15iA da HBM, o formato de sucesso agora é digital, facilitando o desenvolvimento de sistemas complexos. As aplicações automatizadas podem ser facilmente implementadas com funções programadas, por exemplo, para verificação de peso (checkweighing) e para aplicações de enchimento e dosagem. Se as garrafas nos sistemas de enchimento não tiverem o peso correto após o enchimento, a célula de carga reconhece isso automaticamente e agora envia um sinal digital diretamente para a unidade de classificação, que remove a garrafa defeituosa da produção. O desvio anterior através da unidade de controle é eliminado. Esta comunicação direta entre o sensor e o atuador é muito mais rápida, melhorando assim os tempos de produção e a produtividade dos sistemas. Isto, consequentemente, economiza tempo e custos. Além disso, os algoritmos já armazenados na célula de carga reduzem substancialmente os tempos de desenvolvimento. A parametrização da célula de carga PW15iAé facilmente possível através do HBM PanelX software.
Sistemas de pesagem baratos e rápidos
A nova célula de carga digital de plataforma elimina a necessidade de componentes eletrônicos adicionais, como amplificadores de medição; custos adicionais podem ser salvos e menos espaço no gabinete de controle é necessário.
O exemplo da PW15iA mostra uma vantagem adicional do formato uniforme: engenheiros mecânicos e de fábrica têm a oportunidade de introduzir novas tecnologias, como a pesagem digital em paralelo com sistemas comprovados”
explica Thomas Langer, "e sem ter que investir muito tempo, dinheiro e esforço em novos desenvolvimentos, por exemplo, de sistemas de pesagem". Sistemas existentes e séries de máquinas podem ser facilmente adaptados com tecnologia digital; é meramente a substituição, por exemplo, da célula analógica com uma célula de carga digital, que é necessária.


Evolução de uma célula de carga: de hermeticamente selada a digital
A PW15iA é a célula de carga mais recente em uma série de evolução bem-sucedida de seis células de carga HBM na área de cobertura da SP4, que hoje se complementam otimamente em suas aplicações. Graças às dimensões uniformes, os fabricantes podem escolher a célula de carga certa para suas necessidades e adequar seus sistemas às necessidades de seus clientes:
- A célula de carga SP4M, que deu nome às dimensões físicas da SP4, é a opção econômica: por exemplo, para uso em balanças de correias e balanças com cargas nominais entre 1 kg e 200 kg e seu corpo de medição de alumínio leve.
- Graças ao seu corpo de medição de aço resistente à corrosão, a célula de carga de plataforma PW15B é adequada para aplicações em ambientes industriais agressivos e químicos - por exemplo, em áreas onde são utilizados agentes de limpeza agressivos.
- Graças ao seu encapsulamento hermético, a célula de carga plana PW15AHpode suportar condições ainda mais exigentes, como a limpeza a alta pressão. Com grau de proteção IP68 / 69K, está permanentemente protegida contra umidade. Para maior qualidade e confiabilidade, a HBM testa cada célula por 100 horas a uma profundidade de água de um metro.
- A PW15PH, com seu encapsulamento hermético e proteção IP68 / IP69K, também é adequada para uso em ambientes adversos. Equipada com um plugue de dispositivo hermeticamente fechado em vez de um cabo permanentemente instalado, a célula de carga pode ser facilmente instalada e removida de forma altamente flexível.
Construída com um design "fácil de limpar", a PW25 cumpre diretrizes higiênicas, por exemplo, para aplicações na indústria de alimentos e bebidas. Com classificação de proteção IP68 / 69K, está otimamente protegida. Graças à sua forma arredondada e superfície eletropolida, poeira e sujeira não podem aderir.
- A PW15iA é a versão digital da PW15PH. Com seu encapsulamento hermético e grau de proteção IP68 / 69K, combina a robustez da célula de carga com as vantagens da tecnologia digital, como a transmissão de dados sem perdas via CANopen, DeviceNet e RS485. Com algoritmos pré-programados para verificadores de peso (checkweighers) e aplicações de enchimento, bem como duas entradas e saídas digitais para o controle de ejetores, vibradores e válvulas de enchimento, os processos mais exigentes podem ser facilmente automatizados.


Mais independência para engenheiros mecânicos
Para fabricantes de máquinas e instalações, o formato uniforme traz outra vantagem: como o formato do padrão SP4 na indústria é usado por muitos fabricantes de tecnologia de medição, eles podem simplesmente atualizar seus sistemas com a tecnologia da HBM, líder global em tecnologia de medição.
"Com nossa tecnologia comprovada de strain gauge, nossas células de carga são líderes mundiais em precisão e estabilidade de temperatura. E com produtos como a PW15iA, estamos tornando pronto para o futuro digital, o sucesso do padrão SP4 com tecnologia moderna""
enfatiza Thomas Langer.
Com tecnologia digital moderna e formato SP4, a PW15iA oferece enormes vantagens para engenheiros trabalhando em projetos de máquinas, balanças e plantas.
Tecnologia digital da nova plataforma de célula de carga PW15iA-economizando espaço, tempo e custos
- Automação rápida de processos e de forma conveniente com E/S digitais e funções programadas para preenchimento, dosagem e checkweighing
- Sem necessidade de eletrônica de medição adicional, tais como amplificadores
- Transmissão de dados digital com sinais de medição digitais
- Processos mais ágeis e produtivos graças a comunicação direta entre sensor e atuador
Integração rápida-com formato SP4 e comandos padrão HBM
- Digitalização simples de sistemas de pesagem graças a um formato SP4 padrão;
- Parametrização conveniente da célula de carga com o intuitivo Software PanelX da HBM
Compatibilidade com outros componentes de pesagem HBM com o uso de conjunto de instruções padrão, idêntico aos modelos FIT, PAD e AED
Robusta—para uso em ambientes industriais agressivos
- Permanentemente protegida contra poeira e umidade com encapsulamento hermético e grau de proteção IP68 / IP69K
Corpo em aço inoxidável, livre de corrosão