Experimentação para a turbina eólica flutuante
A temperatura média da água do mar na costa da ilha japonesa de Kurahashi é de 10 °C. Aqui, na Baía de Hiroshima, a Aerodyn Engineering está atualmente testando uma turbina eólica flutuante que se alinha independentemente na direção do vento. Três flutuadores finos mantêm a estrutura com um peso total de três toneladas métricas flutuando na água. Duas pás de rotor com mais de 16 metros foram instaladas na torre de oito metros de altura.
"A turbina fornece uma saída de cinco kilowatts com boas condições de vento. No entanto, este é apenas um modelo em escala 1:10. A turbina de tamanho normal pesará cerca de 3.000 toneladas métricas e gerará até seis megawatts de potência posteriormente", explica Martin Bode, engenheiro-chefe sênior da Aerodyn Engineering. Seis cabos de aço fixados a seis pontos de ancoragem no fundo do mar são usados para estabilizar a turbina eólica em sua posição. A junta giratória, onde os cabos de ancoragem se encontram, permite que toda a turbina se alinhe livremente de acordo com a direção do vento. É importante que os testes determinem o estresse ao qual o sistema de ancoragem da turbina é submetido. “Se eles estão expostos a fortes tempestades ou ondas altas, as âncoras de turbinas eólicas precisam suportar condições extremamente difíceis a longo prazo mais tarde. Portanto, é essencial para as nossas medições usar transdutores de força extremamente robustos que podem ser usados debaixo d'água por vários meses ", diz Martin Bode. Os sensores também precisam fornecer resultados precisos e detalhados para permitir que dados confiáveis para a turbina em tamanho real sejam derivados do teste com o modelo.
“Precisamos de equipamentos de teste e medição confiáveis para os testes complexos de nossa nova turbina eólica offshore. Os transdutores de força S9M fornecem dados confiáveis e muito precisos sobre a carga de tração de nosso sistema de ancoragem, mesmo em condições extremamente adversas no mar”, diz Martin Bode, engenheiro chefe sênior da Aerodyn Engineering.