O que é um analisador de energia?

Um analisador de energia é usado para medir o fluxo de potência (w) em um sistema elétrico. Isto se refere à taxa de transferência elétrica entre uma fonte de energia e um dissipador, daí a expressão alternativa de energia como energia por segundo (J/s). A medição do fluxo de energia é um processo crítico, ainda que rudimentar, que pode ser realizado com facilidade usando um analisador de potência convencional. Sistemas mais avançados adquirem sinais elétricos e realizam cálculos integrados para análises adicionais e complexas.

Os princípios de funcionamento dos analisadores de energia

Os analisadores de energia podem ser usados para medir o fluxo de energia em sistemas de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC) - com considerações distintas para medir circuitos CA.

A determinação do período de tempo do True RMS de um sinal elétrico é a base de cada um dos cálculos subsequentes realizados pelo instrumento de medição. Isto é complicado em medições de CA, em que o quadrado médio da raiz é normalmente expresso como um valor CC equivalente. Para determinar com precisão o True RMS de uma forma de onda CA, uma média deve ser calculada ao longo do ciclo da frequência CA. Isto é definido como a frequência fundamental do circuito. Os analisadores de energia podem detectar digitalmente os ciclos de frequência para fornecer períodos RMS confiáveis durante a conversão de energia.

Um analisador de energia também deve detectar a tensão e a corrente do sistema. Sistemas típicos adquirem diretamente tensões individuais usando divisores de tensão, enquanto normalmente é necessário um transformador para medir a corrente. Isto pode compreender uma bobina que mede o campo elétrico de um fio que transporta uma corrente, ou um transdutor de corrente do tipo fluxgate.

Uma vez que o analisador de energia tenha determinado cada um destes valores, o poder de calcular é uma questão de matemática simples.

Análise avançada de energia

Como mencionado, os analisadores de energia inovadores fornecem mais do que apenas medições de energia. Eles são frequentemente necessários para medir vários valores de energia mecânica, como torque e velocidade, que são fatores críticos para bancada de teste e aplicações de fabricação. Isto fornece dados confiáveis para investigações abrangentes sobre o desempenho e a eficiência de sistemas eletromecânicos. Alguns dos cálculos adicionais e métodos analíticos realizados usando analisadores avançados de energia incluem:

  • Mapeamento de eficiência;
  • Transformada Rápida de Fourier (FFT) e análise harmônica;
  • Valores de potência fundamental e raiz quadrada média (RMS);
  • Diagramas polares e componentes simétricos;
  • Vetores espaciais e correntes de DQ.

Analisadores de energia da HBM

A HBM é um dos principais fabricantes e fornecedores mundiais de instrumentação de medição elétrica e mecânica para instalações industriais. Fornecemos uma ampla gama de analisadores de energia equipados com nossos transdutores de torque líderes na categoria, para medição contínua de acionamentos elétricos de até 51 potências com até 6 canais de torque.

Se você tiver mais alguma dúvida sobre nossos analisadores de energia, não hesite em nos contatar diretamente.  

Clique aqui para ver o seu folheto eDrive