- O encapsulamento reforçado e a passividade elétrica se adaptam a atmosferas potencialmente explosivas, áreas de alta tensão e campos eletromagnéticos intensos
Sensor óptico de inclinação newLight FS64 para medir pequenas variações angulares
Baseado na linha de sensores ópticos newLight, o sensor óptico de inclinação FS64 é um inclinômetro de rede de Bragg em fibra (FBG) reforçado que foi concebido para medir variações de ângulos muito pequenas na direção vertical. O sensor utiliza dois FBGs em uma configuração push-pull para compensação efetiva de temperatura.
Ele pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações de monitoramento, tais como paredes de sustentação, ponte de estacas, túneis ou edifícios. A medição da inclinação em diferentes direções é possível com o uso de vários sensores.
Resistente e durável
Eficaz mesmo em ambientes agressivos e condições adversas, como umidade e sal
Estável
- Compensação efetiva de efeito cruzado da temperatura (<3 miligraus/ºC) pelo emprego de dois FBGs em uma configuração push-pull
Adequado para medições de longo prazo com mudanças de temperatura
Compatível
- Conexão simples com outros transdutores baseados em FBG e compatibilidade com a maior parte dos interrogadores ópticos
Excelente relação custo-benefício equipamentos compartilhados e redes de sensores mais simples
Selecione seu sensor
FS64 TLS
- A ser instalado em superfícies verticais
- Medições de ângulo de +/- 5 graus
- Erro induzido por uma temperatura inferior a 3 milissegundos/ºC
- Combine com mais sensores para medições biaxiais
Download gratuito de artigo técnico
Sensores de fibra óptica versus extensômetros elétricos convencionais para aplicações de monitoramento de infraestrutura
- Princípios da FBG
- Comprimentos de onda de Bragg
- Aplicações de monitoramento