Como instalar de forma eficiente os strain gages de elétricos
Estes tutoriais em vídeo guiam você através de todas as etapas essenciais para instalar seu strain gauge sem qualquer aborrecimento.
Preparação do strain gauge
A HBM oferece uma variedade de strain gauges que também podem ser comprados na HBM Online Shop (verificar disponibilidade em seu país). Depois de receber o strain gauge, coloque-o em uma superfície de vidro limpa. Em seguida, pegue uma pequena tira de fita adesiva e cubra a grade do strain gauge com ela.
"Use strain gages pré-cabeados para economizar tempo de instalação. Configure seu strain gauge no configurador HBMshop."
Preparação da superfície de instalação
A limpeza é crucial para obter resultados de medição precisos. Portanto, este vídeo mostra como preparar a superfície antes de ligar o strain gauge.
Descubra quais são os materiais onde os strain gauges podem ser aplicados juntamente com o método de preparação relevante. Para preparar sua superfície, você precisará dos seguintes materiais: papel abrasivo, caneta, agentes de limpeza, e esponjas de limpeza.
"Para obter os melhores resultados possíveis dos seus sensores, você deve ter em mente que a limpeza é essencial; se houver partículas entre a superfície e o sensor, isso poderá influenciar seus resultados de medição."
Colando o strain gauge
O strain gauge e a superfície estão agora prontos para o processo de colagem. Para este processo, a HBM oferece uma ampla gama de adesivos para várias aplicações.
Este vídeo ilustra o processo de colagem em uma superfície de aço usando um adesivo de cura a frio.
Verifique a instalação do strain gauge
Depois de curar o adesivo, é importante garantir que o strain gauge tenha sido instalado corretamente.
Examine visualmente se o strain gauge parece estar plano. Em seguida, use um ohmímetro para verificar novamente o isolamento e a resistência do strain gauge.
Note que uma instalação defeituosa levará a resultados de medição imprecisos.
"Verifique a instalação do seu strain gauge para receber medições precisas de seus sensores."
Inserindo um alívio de tensão para a instalação de strain gauges
Aprenda como criar um alívio de tensão para a instalação do strain gauge. Deve-se observar que proteger mecanicamente os cabos de instalação também protege o strain gauge de outros impactos de materiais externos.
A X60 é um excelente adesivo para instalações de alívio de tensão.
Criando uma aplicação para medição de strain gauge em quarto de ponte
Este vídeo mostra como conectar facilmente o strain gauge pré-cabeado como um quarto de ponte ao módulo amplificador de ponte MX1615B/MX1616B através do conector fácil de prender, 1-CON-S1015.
Nenhuma solda de cabos é necessária para este processo.
Além disso, o strain gauge é parametrizado. Também mostramos a você como conduzir análises de pico e vale e rainflow, como é freqüentemente usado em testes de durabilidade.
Aprenda como instalar o strain gauge cilíndrico LB11
A HBM oferece uma ampla gama de strain gauges para uma variedade de aplicações.
Um destes strain gauges é o LB11, que é um strain gauge elétrico cilíndrico, apropriado para uso em parafusos para medir a força axial.
Assista a este vídeo e aprenda como integrar o strain gauge cilíndrico LB11 em um parafuso de medição. Você também descobrirá como conectar o parafuso a um conector pronto para uso com um módulo amplificador de ponte.
Saiba mais sobre medições de strain gauge
- Esperamos que estes vídeos ajudem você a instalar seu strain gauge e alcançar os melhores resultados de medição possíveis. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar.
- Você pode encontrar estes e outros vídeos informativos no canal do Youtube da HBM

Fique sempre atualizado com o nosso Boletim sobre extensometria!
- 4 edições exclusivas por ano
- Vídeo tutoriais e artigos técnicos mais recentes
- Exemplos de melhores práticas