Se for realizado um teste de carga estática (1.), o strain gauge pode ser usado em uma direção (tensão ou compressão) e exceder o limite de rendimento. Ele ainda fornece um valor medido válido na zona de deformação plástica. Os valores máximos para strain gauges elétricos são especificados como tensão absoluta no Catálogo em PDF de strain gauges. Os valores para tensão e compressão são especificados separadamente. Para estes testes, altas tensões entre 1% e 10% são possíveis com os strain gauges da HBM.