Interrogador Óptico QuantumX MXFS Interrogador Óptico QuantumX MXFS | HBM

QuantumX MXFS: Integração de medições ópticas e elétricas em um sistema confiável

O QuantumX MXFS torna as medições ópticas fáceis, flexíveis e competitivas – de acordo com suas necessidades. Ele fornece todos os benefícios ópticos da tecnologia BraggMETER baseada em filtro: adequado para medir grandes redes de sensoriamento compostas de vários tipos de sensores, alta tensão e alta resistência à fadiga, medições confiáveis e de alta qualidade de longa distância, custo reduzido e muito mais.

Com o novo MXFS BraggMETER, até 16 sensores de Grade Fiber Bragg podem ser conectados em série a cada um dos oito conectores ópticos – com aquisição paralela. O novo dispositivo de sensoriamento de fibra óptica oferece, portanto, um número impressionante de 128 canais por módulo com aquisição simultânea.
Seus benefícios são óbvios: uma redução de custos não apenas por ponto de medição, mas também para a propriedade geral.

Dois modos de operação podem ser selecionados pelo usuário:

  • Modo de velocidade normal, com taxa de aquisição de 100S/s, mais adequado para monitorar projetos ou testes térmicos de componentes.
  • Modo de alta velocidade, com taxa de aquisição de 2000S/s, mais adequado para monitoramento dinâmico ou análise de estresse experimental.

O QuantumX MXFS permite a integração de um número impressionante de medições precisas e estáveis de fibra óptica. Os sensores FBG são fáceis de instalar, eletromagneticamente seguros e também podem ser usados em atmosferas altamente explosivas. A medição da tensão, temperatura, aceleração, carga e inclinação são todas possíveis. Com a integração do MXFS, a precisão e a possível gama de aplicações para suas medições aumentam.

Perguntas ou quer um orçamento? Entre em contato!

"Com o novo MXFS estamos levando as medições híbridas a outro nível porque estamos combinando tecnologias ópticas e elétricas sob a mesma plataforma, tornando-as parceiras perfeitas"

– Cristina Barbosa, Gerente de Produto de Tecnologia Óptica da HBK

Combine facilmente tecnologia óptica com DAQ QuantumX

O novo módulo QuantumX MXFS BraggMETER é tanto um interrogador óptico quanto um kit de ferramentas de integração para o confiável sistema DAQ QuantumX, popular por sua flexibilidade, facilidade de uso, modularidade e precisão. O MXFS opera como módulo único ou sincronizado com outros módulos QuantumX.

Fácil configurar uma cadeia de medição altamente flexível e precisa, basta 'Conectar e Medir', todos os diferentes sensores necessários – elétricos e ópticos. O poderoso software catman® ou qualquer outro software pelos modernos drivers API e LabVIEW pode ser usado para análise de dados de todos os diferentes sensores usados.

Ao combinar esses dois players fortes, as informações de dados podem ser facilmente processadas em apenas um sistema. 

Fácil de integrar

  • Módulo escalonável do confiável sistema DAQ QuantumX
  • Simplesmente 'Plugar e Medir'
  • Infinitas combinações inteligentes para aquisição de dados

O MXFS oferece todos os benefícios da série QuantumX, como fácil manuseio e compatibilidade com o software catman.

Flexível e eficiente

  • Medições de ponto único de grandes redes de sensores
  • Detecção de Pico Inteligente (Smart Peak Detection - SPD) na taxa de aquisição dinâmica
  • Dois modos de aquisição selecionáveis (100 S/s / 2000 S/s)

O MXFS oferece alta densidade sensorial e usomultifuncional.

Resistente e estável

  • Medições de longa distância, também em ambientes severos
  • Imunidade às interferências EM e RF
  • Alta tensão e alta resistência à fadiga sem qualquer desvio de zero

Medições exatas e precisas com a tecnologiaFBG.

QuantumX MXFS – Principais Aplicações

Engenharia Civil

  • Monitoramento de pontes, túneis e edifícios altos a curto ou longo prazo
  • Monitoramento de dutos para integridade estrutural
  • Monitoramento em terra e no mar de torres e monoestacas

Automotivo

  • Teste de durabilidade em chassis, rodas e portas com a Aquisição Móvel de Dados de Carga Rodoviária (RLDA)
  • Validação mecânica e testes em componentes de materiais compósitos
  • Testes térmicos em unidades elétricas, células de combustível, baterias, etc.

Eólica

  • Monitoramento da condição da lâmina
  • Monitoramento em terra e no mar e testes de fundação e estrutura
  • Integração em sistemas para controle de pitch individual (IPC)
  • Ensaios de fadiga e durabilidade

Ferrovia

  • Monitoramento e teste do pantógrafo
  • Controle de linha aérea (OHL) e pantógrafo
  • Validação e verificação de veículos

Interessado em tecnologia óptica? Inscreva-se!

Mantemos você atualizado com as novidades da tecnologia óptica HBM.

Tenha acesso gratuito para este artigo

QuantumX MXFS

Por favor, cadastre-se para ter acesso gratuito a este artigo.


Do sensor ao software: a cadeia de medição óptica

A HBK oferece o portfólio completo de produtos para sua aplicação de monitoramento: Com novos sensores ópticos,, são possíveis medições de tensão, temperatura, aceleração, carga e inclinação. Além disso, o QuantumX MXFS é compatível com o poderoso software catman HBK, mas também aberto a outros softwares.

QuantumX MXFS: Potência total com catman®

Como todos os módulos QuantumX, o MXFS é compatível com o software de aquisição de dados catman (DAQ) - versão 5.4 ou superior-, permitindo visualização, análise e armazenamento de dados durante a medição e relatórios subsequentes.

O software tem uma ampla gama de funcionalidades e é fácil de usar, mesmo para usuários que não estão familiarizados com a tecnologia.

Usando o catman com o MXFS como autônomo ou em uma cadeia de medição que adquire dados através de diferentes módulos QuantumX, o software beneficia sua medição em todos os sentidos:

  • Medições diretas dos sinais ópticos e elétricos sob a mesma interface
  • Visualização de dados em várias páginas, gravação paralela de tarefas de medição, múltiplos formatos de dados exportáveis, dados salvos local ou remotamente
  • Configuração do sensor, processamento de dados e geração de relatórios

A licença catman já está pré-instalada no módulo. No entanto, o MXFS está aberto a qualquer software pelo moderno driver API e LabVIEW.

catman para QuantumX MXFS


 

Uma introdução às cadeias de medição óptica baseadas em grades de bragg de fibra (FBG)

Artigo Técnico Grátis

  • Como escolher os componentes certos para sua solução de monitoramento óptico?
  • Para quais aplicações a tecnologia FBG pode ser usada?
  • Como uma cadeia de medição típica baseada em fibra óptica Bragg Grating (FBG) pode ser facilmente projetada?

Baixe agora


QuantumX MXFS: a experiência óptica por trás dele

Você já sabia que a HBM vem desenvolvendo sistemas de interrogadores ópticos desde 2004?

Sempre tentando alcançar os melhores resultados possíveis, nossos especialistas melhoraram regularmente os interrogadores nos últimos 16 anos.

A transformação não apenas tornou os interrogadores menores e mais leves, mas também melhorou significativamente a velocidade dos dispositivos, aumentando tanto a precisão quanto a gama de aplicações.

Não perca a evolução dos interrogadores ópticos e veja como o QuantumX MXFS se tornou o que é. Saber mais

Indo além: Serviço e suporte suplementares

Nossa equipe de serviço e suporte irá ajudá-lo em todas as questões relacionadas a aplicações de teste e medição. Nossa oferta: 

Arquivos CAD 3D para QuantumX MXFS

Faça download dos arquivos CAD para este produto
arquivos CAD

Literatura do Produto

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
QuantumX MXFS - Caractéristiques techniques French
QuantumX MXFS - Data Sheet English
QuantumX MXFS - Datenblatt German
QuantumX MXFS - Hoja de características Spanish
QuantumX MXFS - データシート Japanese
QuantumX MXFS - 数据表 Chinese
Catálogos
Optical-Measurement-Solutions - Brochure French
Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX MXFS - Brochure French
QuantumX MXFS - Flyer German
QuantumX MXFS - Flyer English
QuantumX MXFS - Folheto Portuguese
QuantumX MXFS - Folleto Spanish
QuantumX MXFS - Opuscolo Italian
QuantumX MXFS - ブローシャー Japanese
QuantumX MXFS - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Bedienungsanleitung German
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manual de empleo Spanish
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manuel d'utilisation French
MXFS QuantumX BraggMETER Module - User Manual English
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 取扱説明書 Japanese
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 操作說明 Chinese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Acessórios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Data: 06/2018  |  Versão: 4.1.5  |  Tamanho: 11 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Data: 01/2021  |  Versão: 4.1.6  |  Tamanho: 12 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Data: 01/2022  |  Versão: 6.2  |  Tamanho: 28 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 03/2024  |  Versão: 1.4.0  |  Tamanho: 67 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 02/2021  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 24 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 02/2021  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 24 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Instruções de segurança
MXFS - Safety Instructions English, German, French
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
QuantumX - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Firmware
MX/CX-Module (C version and MXFS)

Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R and MXFS.

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Data: 07/2023  |  Versão: 4.46.16.0-C  |  Tamanho: 114 MB
Documentos Relacionados: Release Notes EN
Release Notes DE

Multi idiomas
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Data: 09/2023  |  Versão: 5.6.2  |  Tamanho: 473 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Data: 12/2019  |  Versão: 2.0  |  Tamanho: 7 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Data: 06/2018  |  Versão: V2.33  |  Tamanho: 5 KB

Multi idiomas
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Data: 07/2023  |  Versão: 4.14.1  |  Tamanho: 609 MB
Documentos Relacionados: Release Notes EN
Release Notes DE

Multi idiomas
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi idiomas
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English