Uma cadeia de medição óptica perfeita - com o MXFS, o Novo interrogador óptico da HBM

Em breve: A HBM desenvolveu um novo interrogador óptico para validação térmica e aplicações de saúde estrutural.

Juntamente com os optical sensors de alto desempenho da linha newLight, este interrogador óptico completa o seu equipamento de teste necessário para uma cadeia de medição perfeita.

  • Ideal para ambientes de alta tensão
  • Medições de longa distância
  • Centenas de canais de medição dentro de um único módulo

Curioso? Inscreva-se!

Esteja entre os primeiros a saber mais sobre o novo interrogador óptico MXFS.

Por favor, cadastre-se para ter acesso gratuito a este artigo.


O que é um interrogador óptico?

 Um interrogador óptico, também conhecido como unidade de medição ou sistema de aquisição de dados, é um instrumento optoelétrico, que permite a leitura de sensores ópticos, e sensores de rede de Bragg (FBG) em fibra, em aplicações de monitoramento estático e dinâmico. Um interrogador FBG pode medir uma grande rede de detecção por vários tipos de sensores, como deformação, temperatura, deslocamento, aceleração ou inclinação, conectados por várias fibras, adquirindo dados simultaneamente.

   Durante a aquisição de dados, o interrogador mede o comprimento de onda associado à luz refletida pelos sensores ópticos e, em seguida, converte-o em unidades de engenharia. As leituras são então transmitidas via Ethernet ou FireWire para arquivar, analisar ou exportar usando uma interface de software. Com a configuração correta dos módulos QuantumX, o interrogador pode ser integrado em diferentes protocolos de comunicação, como PROFIBUS ou CANbus.

   Os sensores FBG são fáceis de instalar, eletromagneticamente seguros e também podem ser usados em atmosferas altamente explosivas. Para recuperar as medições mais precisas, você precisa do interrogador certo. Adequado para redes de detecção em larga escala, os interrogadores da HBM fornecem medições estáticas e dinâmicas precisas e com alta resolução.