Precisão e calibração aprimoradas em três faixas de medição
Sensor de Força CFTplus: Formato em conformidade com os padrões de mercado, pré-carregado e calibrado
Os transdutores de força piezoelétricos da série CFTplus são calibrados para três faixas de medição e, portanto, podem ser utilizados imediatamente após a instalação. Não há necessidade de executar um procedimento de calibração. A sensibilidade é especificada em três faixas de medição (1%, 10% e 100%) para garantir uma ampla faixa de medição.
A faixa de medição extremamente ampla é típica do princípio de medição piezoelétrico. Forças mínimas podem ser medidas com confiabilidade mesmo sob uma carga inicial alta.
Os sensores de força da série CFTplus têm um deslocamento mínimo, razão pela qual a frequência fundamental é realmente alta. Portanto, eles são particularmente adequados para medir processos rápidos, como processos de encaixe por pressão.
Os elementos de medição de força testados para EMC são fabricados com materiais resistentes à ferrugem.
- Classe de precisão HBM: 0.5
- Capacidades: 25, 50, 70 e 120 kN
Preciso e dinâmico
- Três pontos de calibração: 1%, 10% e 100% da capacidade
- Resultados de alta qualidade devido ao design de baixa deriva
Ideal para uso em aplicações dinâmicas devido a sua alta rigidez e frequência fundamental

Gama de medição extremamente ampla e excelente dinâmica
Design robusto
- O CFTplus é feito exclusivamente de materiais inoxidáveis
- Grau de proteção IP67
- Imunidade à interferência eletromagnética
- Dimensões de conectores e conexões atendem aos padrões de mercado

Projetado para aplicações industriais
Integração fácil
- Acessórios de montagem, como buchas roscadas e anéis de centralização, estão incluídos no escopo de fornecimento
- Instalação simples graças a conexões de flange em ambos os lados
- Entrega como sensores pré-tensionados e calibrados (não requer calibração)
- Disponível com quatro capacidades diferentes (25 kN, 50 kN, 70 kN e 120 kN)
- Acessórios práticos, bem como amplificadores de carga CMD e CMA, estão disponíveis

Inicialização rápida
3D CAD files for CFTplus Calibrated Piezoelectric Force Transducer
| Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
|---|---|---|
| PACEline CFTPlus arquivos CAD |
Vasta lista de acessórios
- Várias opções de cabos
- Caixas de junção para conexão de sensores em paralelo
- Conjuntos de pré-carga para instalação conveniente
- Acoplamento para extensão de cabos
Documentação Técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| CFT+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| CFT+ - Data sheet | English | |||
| CFT+ - Datenblatt | German | |||
| CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
| Catálogos | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuais de Operação | ||||
| CFT+ - User manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Acessórios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||