newLight FS70 Múltiplas redes de Bragg em fibra

Baseado na tecnologia de redes de Bragg em fibra (FBG) e na série de sensores ópticos newLight, as matrizes configuráveis FS70 são fibras ópticas com múltiplos FBGs e revestimentos de alto desempenho. Estas são perfeitamente adequadas para a medição de deformação multiponto em laboratórios e em todos os tipos de indústrias.

Para maximizar resultados, elas podem ser configuradas com uma variedade de opções:

  • Número selecionável de FBGs, comprimentos de onda e distâncias
  • Tipos de cabos selecionáveis: trança, aramida, blindagem ou sem cabo
  • Tipo de conector selecionável: FC/APC ou SC/APC ou sem conector

Preciso

  • Medições precisas em superfícies curvas
  • Estabilidade a longo prazo sem oscilação
  • Imunidade a todas as interferências eletromagnéticas

Medição precisa resultados com estabilidade a longo prazo

Resistente

  • Alta resistência à fadiga
  • Excelente capacidade de flexão
  • Resistência à corrosão, também em ambientes úmidos e salinos
  • Menos requisitos de cabeamento

Extremamente resistente e adequado para aplicações interiores e exteriores

Conveniente

  • Fibra óptica única, pronta para instalar
  • Fibras ópticas leves e cabeamento reduzido
  • Adequado para medições híbridas (ópticas e convencionais)

Fácil de usar esforço mínimo de instalação

Selecione seu sensor

A HBM oferece dois tipos de matrizes FBG configuráveis:

Matriz configurável de FBG FS70FBG

Fibra óptica monomodo com revestimento de alto desempenho que garante transmissão de deformação ideal e maior estabilidade

  • Até 20 FBGs com comprimentos de onda entre 1.502,5 nm e 1.597,5 nm
  • Até um comprimento total da fibra de 10 m
  • Distâncias entre FBGs a partir de 0,05 m
  • Conecte cabos de diferentes tipos e até 20 m de comprimento

Nota: Disponível sob demanda como sensor personalizado

Matriz configurável de FBG FS70PKF em fibra revestida em 'PEEK'

Fibra óptica monomodo com revestimento de alto desempenho e uma camada adicional de 'PEEK' para operação reforçada

  • Até 10 FBGs espaçados a 1 m
  • Combine duas opções de comprimentos de onda em uma série para um número maior de pontos de medição ou para espaçamento mais próximo:
    • Comprimentos de onda de 1.510 nm a 10 nm
    • Comprimentos de onda de 1.515 nm a 10 nm
  • Conecte cabos de diferentes tipos e até 20 m de comprimento

Nota: Disponível sob demanda como sensor personalizado

Download gratuito de artigo técnico

Sensores de fibra óptica versus extensômetros elétricos convencionais para aplicações de monitoramento de infraestrutura

  • Princípios da FBG
  • Comprimentos de onda de Bragg
  • Aplicações de monitoramento

Baixar agora

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista