As células FIT7A controlam o peso de cada sachê imediatamente após o enchimento e, se houver um erro no valor esperado, o sachê é descartado, economizando, assim, materiais e embalagens.
Outros sistemas agrupam vários pacotes ou sachês e os pesam fora da máquina usando uma balança. No caso de uma emergência, uma vez que estes sachês intermediários já foram feitas, não há outra alternativa senão descartá-los junto com as perdas econômicas que elas acarretam.
Por outro lado, células de carga de 3kg FIT7A com interface CANopen garantem que o distribuidor de líquido ou sólido e toda a máquina funcione de acordo com as especificações e minimiza a taxa de descartes e desperdício através do controle de feedback de enchimento.
Manuel Martínez acrescenta:
“Os produtos da HBM também fornecem uma integração simples e implementação de inteligência nas máquinas, preços competitivos e excelente suporte técnico, que é exatamente o que nossos clientes exigem de nós.”