Existem muitos cabos disponíveis no mercado que podem ser usados para aplicações de strain gauge.
O sucesso de uma medição depende dos cabos de conexão corretos. Eles não apenas precisam transferir os sinais de medição do sensor para o sistema DAQ, mas também precisam evitar sinais de interferência e resistir ao estresse durante o uso.
Idealmente, o cabo não tem influência na medição da tensão. Na realidade, no entanto, cabos/fios podem ter influência no sinal de medição. Os efeitos dos cabos podem ser minimizados para um nível aceitável. A HBM oferece uma ampla variedade de diferentes cabos de medição e fios trançados de pequena escala para uma ampla gama de aplicações. Existem alguns pontos importantes a serem considerados ao selecionar o cabo certo para sua aplicação:
Os cabos de múltiplas vias com revestimento de estanho são usados principalmente para aplicações de strain gauges. Normalmente, os condutores de cobre são usados como cabos (padrão mais comum devido à boa relação preço/condutividade).
O sinal de medição de tensão em uma configuração de quarto de ponte é muito sensível:
Uma tensão de excitação típica para um strain gauge em quarto de ponte é de 2,5 V
A tensão aplicada ao strain gauge cria uma saída de tensão da ponte relativamente baixa!
(0,000125V para a tensão de 100 µm/m, respectivamente, 0,0025V para a deformação de 2000 µm/m). Isto é visualizado nos gráficos abaixo para uma aplicação de quarto de ponte típica.