- Corpo com altura reduzida
- Para tamanhos de rosca que variam de M6 (20 kN) a M42 (2 MN)
- Grau de proteção IP68, aço inoxidável e testados para EMC
Arruelas de força com base em strain gauge KMRplus: 11 Capacidades e grau de proteção IP68
O KMRplus, como arruelas comuns, é adequado para montagem em conexões parafusadas. Estão disponíveis sensores para roscas que variam de M6 a M42 (forças de até 2 MN). As arruelas de força KMRplus são equipadas com strain gauges especiais que cobrem uma faixa angular muito ampla, tornando-as altamente insensíveis a momentos fletores. Os sensores são adequados para tarefas de medição rápida e estática devido ao uso da tecnologia de strain gauge e sua alta rigidez.
Os sensores não são apenas feitos de aço inoxidável, mas também são hermeticamente fechados (grau de proteção IP68) para permitir medições de força em condições ambientais adversas ou ao ar livre. Eles garantem imunidade máxima à interferência eletromagnética devido ao design do cabo e da caixa do sensor que forma uma gaiola de Faraday.
As arruelas para aplicação de força incluídas no escopo de entrega garantem uma boa introdução de força. Vários plugues de conector e comprimentos de cabo permitem a adaptação à respectiva tarefa de medição.
As arruelas de força KMRplus operam no shunt de força, portanto, a calibração é necessária após a instalação para obter resultados quantitativos.
- Classe de precisão HBM: 1
- Capacidades: 20 kN … 2 MN
Para todas as condições

Sempre pode ser integrado: Requer espaço mínimo, para rosca padrão e braço dobrável
Dinâmico, mas sem desvios
- Baseado na tecnologia de strain gauge
- Deslocamento mínimo
- Os deslocamentos na faixa de µm garantem rigidez extremamente alta
- Largura de banda até a faixa de kHz

A alternativa sem desvio para um sensor piezoelétrico: Ótimas propriedades dinâmicas com desvio praticamente zero.
Fácil de usar
- Vários comprimentos de cabo disponíveis mediante solicitação
- Conjunto de conectores para amplificadores de medição HBM padrão
- Arruelas para aplicação de força para requisitos de superfície de contato mais baixos

Pronto para uso em inúmeras aplicações: O KMRplus se adapta perfeitamente à tarefa de medição.
Arruelas KMRplus com introdução de força



Incluído, também disponível como peças de reposição.
Plugues adequados para amplificadores de medição HBM

Arquivos 3D CAD STEP para arruelas de força KMRplus
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
KMRplus arquivos CAD | ||
KMRplus arquivos CAD de acessórios |
Ampla gama de acessórios disponíveis, consulte o datasheet
- Arruelas para aplicação de força disponíveis como peças de reposição
Documentação técnica e informações adicionais do produto
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
KMR+ - Caractéristiques techniques | French | |||
KMR+ - Data Sheet | English | |||
KMR+ - Datenblatt | German | |||
KMR+ - Prospetto Dati | Italian | |||
KMR+ - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuais de Operação | ||||
KMR+ - Operating Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
KMR+ - EU Declaration of Conformity | Multi idiomas | |||