O condicionador de sinais ClipX oferece servidor OPC-UA integrado e conexão com via nuvem
A HBM Test and Measurement (HBM) apresenta seu primeiro condicionador de sinais da série ClipX com um servidor OPC UA integrado. Ele usa comunicação M2M para permitir a transmissão direta de dados do sensor para uma nuvem para análise.
A análise de grandezas de medição mecânica, como força, torque, pressão, temperatura, etc., é indispensável no controle de processos industriais e na automação de fábrica. O amplificador monocanal ClipX adquire estes sinais com alta resolução e precisão, para fornecer controle e garantia de qualidade em máquinas e sistemas. Além disso, oferece valiosos dados de diagnóstico e erro sobre o status da cadeia de medição.
Devido à sua integração no padrão IEEE, o protocolo OPC UA também se tornou o novo padrão para aplicações industriais. Seus pontos fortes estão na clara semântica e capacidade de permitir a transmissão por meio de conexões Ethernet conhecidas e existentes.

Benefícios do OPC UA
Integração sem esforço de componentes de campo, bem como sistemas de medição e controle
Conexão fácil a uma nuvem e disponibilidade de funções de análise para controlar materiais e serviços
Estabelecimento de novos modelos de negócios, por exemplo, através de aplicativos e serviços para clientes
Os condicionadores de sinal com OPC UA da série ClipX podem ser usados em novos sistemas, bem como em retrofitting. Até seis módulos ClipX podem ser interconectados e sincronizados em um sistema amplificador de medição, contribuindo de forma importante para o objetivo da fábrica digital.
Para obter mais informações sobre o ClipX, aplicativos IoT e OPC UA, clique aqui.