Strain gauges para transdutores séries A e U Strain gauges para transdutores séries A e U | HBM

Strain gauges para transdutores da série A e U: garanta a máxima precisão e qualidade de seus transdutores

Os strain gauges universais das séries A e U são perfeitos para os fabricantes de transdutores. Combinando as grades convencionais de medição de constantan ou Modco (Karma modificada) com material de base em PEEKF de alto desempenho, trazem strain gauges que unem fácil manuseio com alta precisão e excelente comportamento em umidade. Os strain gauges da série U também oferecem um módulo de elasticidade compensado, maior sensibilidade e maior resistência à fadiga em altas tensões.

Ambas as séries vêm em diferentes geometrias, valores de resistência e comprimentos de grade como padrão. Projetos personalizados podem ser desenvolvidos em apenas algumas semanas.

Robusto

  • Excelente resistência química
  • Muito baixa absorção de água e resistência à umidade
  • Pequenos raios de curvatura são possíveis, permitindo a instalação em pequenos furos

Fácil manuseio durante a instalação e longa vida útil.

Preciso

  • Rigidez muito alta (módulo de elasticidade) e, portanto, capaz de transferir a deformação do corpo de medição diretamente para a grade de medição
  • Maior condutividade térmica do que a poliimida

Adequado para transdutores com requisitos de alta precisão.

Flexível

  • Mais de 30 versões padrão diferentes para aço ou alumínio com 10 diferentes ajustes de fluência
  • Várias opções disponíveis, como encapsulamento, pré-revestimento com adesivo ou terminais de solda pré-estanhados
  • Projetos personalizados possíveis

Perfeito para a sua solução, independentemente de ser padrão ou personalizado.

Comparação das Séries A e U

 

Série A

Série U

Filme de grade de medição

Constantan

Modco

Material da base

PEEKF

PEEKF

Gauge factor

Aprox. 2Aprox. 2.2

Faixa de temperatura de operação (estática)

-40 a +140°C
-40 a +284 °F

-40 a +140°C
-40 a +284 °F

Faixa de temperatura operacional (dinâmica) 

-70 a +200°C
-94 a +392 °F
-70 a +200°C
-94 a +392 °F

Tolerância da resistência

±0.3 %
±0.35 % com fios

±0.3 %
±0.35 % com fios

Resistência à fadiga

±1,200 µm/m

±2,000 µm/m

Raio mínimo de curvatura

0.5 mm

0.5 mm

 A Series @HBMshopU Series @HBMshop

 

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.