Longa vida útil, especialmente em altas temperaturas.
Strain gauges das séries G e M para fabricantes de transdutores: para aplicações em altas temperaturas
Nossas grades de medição em constantan e Modco em combinação com uma base em resina fenólica reforçada com fibra são bem adequadas para uso em aplicações em alta temperatura (acima de 140 °C).
A série G combina uma grade de medição em constantan com este material de suporte e vem com condutores para conexão como padrão. Está disponível em pequenas quantidades e também pode ser fornecido em unidades de embalagem maiores, se necessário. A série M é uma adição de alto desempenho à linha de strain gauges da HBM para fabricantes de transdutores. A combinação de uma grade de medição em Modco e uma base para alta temperatura garante a máxima resistência à fadiga também em temperaturas elevadas. Observe que a série M para fabricantes de transdutores só está disponível em projetos personalizados.
Resistente ao calor e robusto
- Excelente resistência ao calor
- Alta resistência à deflexão por temperatura
- Isolamento galvânico
Preciso e resistente
Rigidez muito alta (módulo de elasticidade) e, portanto, capaz de transferir a deformação do corpo de medição diretamente para a grade de medição
Baixa tendência a fluência
Adequado para transdutores com requisitos de alta precisão.
Ajustável às suas necessidades
- Várias versões padrão estão disponíveis em quantidades mínimas pequenas
- Opcionalmente pré-revestido com adesivo, não requer adesivo adicional
- Projetos personalizados possíveis
Perfeito para a sua solução, independentemente de ser padrão ou personalizado.
Comparação das séries G e M
Série G | Série M | |
Filme da grade de medição | Constantan | Modco |
Material da base
| Resina fenólica | Resina fenólica (reforçada com fibra de vidro) |
Gauge factor | Approx. 2 | Approx. 2.2 |
Faixa de temperatura de operação (estática) | -70 a +200°C | -200 a +250°C |
Faixa de temperatura operacional (dinâmica) | -200 a +200°C -328 a +392 °F | -200 a +300°C -328 a +572 °F |
Tolerância da resistência | ±0.35 % | ±0.3 % |
Resistência à fadiga | ±1.200 µm/m | ±2.000 µm/m |
Raio mínimo de curvatura | 3 mm | 5 mm |
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
G Series - Data Sheet | English | |||
G-Serie - Datenblatt | German | |||
M Series - Data Sheet | English | |||
M-Serie - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
Dehnungsmessstreifen für Hersteller von Messgrößenaufnehmern - Katalog | German | |||
Strain Gauges for Transducer Manufacturers - Catalog | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||