Medidas de balancemento e compensação fazem uma contribuição essencial para atender às especificações do sensor alvo. Em termos práticos, isso significa integrar resistores fixos ou variáveis de temperatura no circuito da ponte de Wheatstone ou nas linhas de excitação. Estas resistências de ajuste e compensação são caracterizadas pelo seu design prático. As redes de resistores podem ser facilmente instaladas, como nos strain gauges.
- Compensação do erro de resposta de temperatura do circuito da ponte de Wheatstone, também chamado de compensação de temperatura do ponto zero (TC0)
- Correção de um desequilíbrio no circuito da ponte de Wheatstone, também chamado de ponte ou balanço de zero
- Compensação da dependência de temperatura da sensibilidade do transdutor, também chamada de compensação do coeficiente de sensibilidade de temperatura (TCS)