Análise de potência: Solução para análise dinâmica Análise de potência: Solução para análise dinâmica | HBM

Análise de potência com HBM: o sistema de teste completo para inversores elétricos e máquinas elétricas

A HBM fornece uma solução dinâmica de análise de potência que registra dados brutos, utiliza toda a largura de banda dos sensores de torque da HBM e permite que os usuários visualizem seus sinais sem a necessidade de um analisador de energia ou um osciloscópio. O sistema eDrive pode ser expandido para atender às suas necessidades com até 51 medições de energia elétrica e 6 medições de potência mecânica, tornando-o o ajuste perfeito para transmissões simples e complexas.

A cadeia completa de medições - fornecida por uma única fonte: da aquisição de dados e sensores ao software

Controle e visualização de aquisições

Analise a eficiência do powertrain e entenda a calibração do controle com o Perception, o software de alta velocidade para a análise rápida de um grande número de sistemas complexos.

  • Configuração simples

  • Visualização online dos dados do inversor e controle

  • Revisão pós-processo de todos os dados para validação

Aquisição de dados e integração

O sistema "eDrive" da HBM é uma combinação de um analisador de energia dinâmico e um gravador de dados. Ele fornece medições de potência extremamente precisas, mesmo sob condições dinâmicas, enquanto também registra todos os dados brutos para rastreabilidade e análise pós-processo. Além de tensões e correntes, o sistema eDrive pode obter todas as grandezas mecânicas, como torque, velocidade, aceleração, temperatura, tensão e barramento CAN.

  • Armazenamento contínuo de dados de alta velocidade
  • Expansível de acordo com a demanda do usuário
  • Alta precisão e correlação de dados elétricos e mecânicos

Sensores de torque e transdutores de corrente

Equipada com nossos transdutores de corrente e transdutores de torque, sua cadeia de medição estará completa para medições contínuas de acionamentos elétricos. A HBM também possui uma gama completa de strain gauges e sensores baseados em deformação para subir acima do nível do powertrain padrão.

  • Sensores com a mais alta precisão da HBM
  • Precisão de torque líder no mercado (0,02%) e largura de banda (6kHz)
  • Integração perfeita de sensores e módulos de aquisição de dados

O que nossos clientes dizem sobre nós

Este cliente de um grande OEM automotivo adquiriu DAQs da plataforma Genesis HighSpeed diretamente da HBM e especificou em seu documento de requisitos-chave para plataformas de teste que os produtos da HBM devem ser integrados pelo integrador de sistemas.

“Atualmente, a HBM é a melhor do mercado … eles também têm uma boa visibilidade de como a tecnologia está mudando e são proativos para nos orientar sobre onde precisamos estar … ”

Indo além: serviço e suporte suplementares

Nossa equipe de serviço e suporte o ajudará com todos os problemas relacionados às aplicações de teste e medição:

Consulta individual - vamos entrar em contato!

Adoramos resolver desafios difíceis. Se você estiver com dificuldades e precisar de ajuda, não hesite em nos contatar para uma discussão sem compromisso sobre sua tarefa de medição.

Preencha o formulário abaixo e indique se você deseja ser contatado por correio ou telefone.